VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X
Originální návod k obsluze
Údaje k dokumentaci
O této dokumentaci
- Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
- Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
- Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Vysvětlení značek
Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:Symboly v dokumentaci
V našich dokumentacích jsou použity následující symboly:![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze. |
![]() |
Pozor |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu. |
Symboly na obrázcích
Na našich obrázcích jsou použity následující symboly:![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
Symboly v závislosti na výrobku
Symboly na výrobku
Na výrobku mohou být použity následující symboly:![]() |
Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android. |
![]() |
Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem. |
Zákazové symboly
Na výrobku byly použity následující zákazové symboly:![]() |
Zákaz transportu pomocí jeřábu |
Spezielle Aufkleber am Produkt
WARNUNG: Dieser Sauger enthält gesundheitsschädliche Stäube. Entleerung und Wartung, einschließlich der Entsorgung des Staubsacks, dürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Betreiben Sie den Sauger ausschließlich mit vollständigem und einwandfrei funktionierendem Filtersystem.Einer der folgenden Warnaufkleber befindet sich auf dem Sauger:
VC 20L-X
VC 40L-X
Warnaufkleber bei L-Saugern:

VC 20M-X
VC 40M-X
Warnaufkleber bei L-Saugern:

Informace o výrobku
Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
- Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobkuVysavač na suché a mokré sání VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-XGenerace 01 Sériové číslo
Prohlášení o shodě

Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.- Přečtěte si všechny pokyny! Nedodržování následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým poraněním.
- Při použití zařízení ve spojení s elektrickým nářadím si předem přečtěte návod k obsluze elektrického nářadí a dodržujte všechny pokyny.
- Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.
- Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
- Dříve než budete se zařízením pracovat, informujte se o zacházení s ním, možných nebezpečích způsobených materiálem a o likvidaci vysátého materiálu.
- Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte zařízení tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
- Zařízení smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Zařízení není určené pro děti. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Nepoužívaná zařízení uchovávejte v bezpečí. Zařízení, které se nepoužívá, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
Bezpečnost osob
- Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Vysavač nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání zařízení může vést k vážným úrazům.
- Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během používání a údržby zařízení používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a lehký respirátor.
- Zajistěte, aby se vysavač nemohl rozjet nebo převrhnout.
- Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček. S nezajištěnými brzdami koleček se vysavač může nekontrolovaně začít pohybovat.
- Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
- Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Pečlivé zacházení se zařízením a jeho používání
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Při vysávání nebezpečného prachu nedeaktivujte čištění filtru, zejména při použití prašného elektrického nářadí.
- Chraňte vysavač před mrazem.
- Zařízení pro kontrolu hladiny vody pravidelně čistěte podle návodu kartáčkem a kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
- Při nasazování hlavy vysavače dbejte na to, abyste se neskřípli a nepoškodili síťový kabel. Hrozí nebezpečí poranění a poškození.
- Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nejsou poškozené. Před dalším použitím je nutné pečlivě zkontrolovat ochranná zařízení nebo lehce poškozené díly, zda bezvadně a správně fungují. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou, nebo zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu zařízení.
- Zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že zařízení bude i po opravě bezpečné.
- Pokud zařízení nepoužíváte (během přestávek v práci), před prováděním péče a údržby, před výměnou příslušenství nebo filtru vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí zařízení.
- Vysavač nikdy nepřesunujte do jiné pracovní polohy taháním za síťový kabel. Nepřejíždějte vysavačem síťový kabel.
- Zařízení nepřemisťujte pomocí jeřábu.
VC 40M-X
Navíc u vysavačů M
- Při přepravě, a pokud zařízení nepoužíváte, zavřete sací hrdlo uzavírací objímkou.
Elektrická bezpečnost
- Síťová zástrčka zařízení musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U zařízení s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zástrčku zapojte do vhodné uzemněné zásuvky, která je bezpečně nainstalovaná a splňuje všechny místní předpisy. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněná, nechte ji zkontrolovat odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda síťový kabel neleží ve vodě.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození ho nechte vyměnit v servisním oddělení Hilti . Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- Pokud dojde při práci k poškození síťového kabelu a/nebo prodlužovacího kabelu, nesmíte se jich dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené síťové a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Síťový kabel smí být vyměněn pouze za typ uvedený v návodu k obsluze.
- Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte jej zejména k nošení či zavěšování zařízení ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel veďte vždy v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a pohyblivých dílů, zamezte styku s olejem. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud pracujete s elektrickým zařízením venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro použití venku, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při výpadku proudu zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zásuvku vysavače používejte pouze pro účely, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
- Nikdy nepoužívejte zařízení ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu zařízení, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek způsobit úraz elektrickým proudem. Především pokud často opracováváte vodivé materiály, nechte znečištěná zařízení v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .
Pracoviště
- Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
- Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli zatížení prachem.
- Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
- Se zařízením nepracujte v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrická zařízení jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
Vysávaný materiál
- Nesmí se vysávat zdraví škodlivý prach, jehož třída prachu je vyšší než třída prachu vysavače. Nesmí se vysávat hořlavý a/nebo výbušný prach (např. hořčíkový nebo hliníkový prach). Nesmí se vysávat materiály s teplotou nad 60 °C (140 °F) (např. doutnající cigarety, horký popel).
- Je zakázáno vysávání hořlavých, výbušných, agresivních kapalin (chladicí a mazací prostředky, benzin, ředidla, kyseliny [pH < 5], louhy [pH > 12,5] atd.).
- V případě, že uniká pěna nebo kapalina, vysavač okamžitě vypněte.
- Při vysávání horkého materiálu do max. 60 °C (140 °F) noste ochranné rukavice.
- Při práci s minerálním vrtným kalem používejte ochranný pracovní oděv a zabraňte potřísnění pokožky (pH > 9, leptavé).
- Zabraňte kontaktu se zásaditými nebo kyselými kapalinami. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Jestliže se tato kapalina dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
VC 40L-X
Navíc u vysavačů L
- Vysavač prachu L je vhodný pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice > 1 mg/m³. Podle míry nebezpečí vysávaného/odsávaného prachu musí být vysavač vybavený vhodnými filtry.
VC 40M-X
Navíc u vysavačů M
- Vysavač třídy prachu M je vhodný pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice ≧ 0,1 mg/m³. Podle míry nebezpečí vysávaného/odsávaného prachu musí být vysavač vybavený vhodnými filtry.
Popis
Přehled výrobku

- Transportní držadlo (výsuvné)
- Vázací oko pro kufr Hilti
- Transportní držadlo
- Zásuvka pro připojení nářadí
- Indikační a ovládací panel
- Krytka pro rádiový modul (volitelné)
- Vypínač
- Sací hrdlo (sací hadice)
- Zajištění nádoby (2×)
- Síťový kabel
- Upevňovací hák (2×) s gumovým upínačem
- Hlava vysavače
- Sběrná nádoba
- Filtrační kazeta se zajišťovacím třmenem
Použití v souladu s určeným účelem
Zde popsané výrobky jsou univerzální průmyslové vysavače pro komerční použití. Lze je používat pro suché a mokré sání.
Tento výrobek se nesmí používat pro vysávání osob a zvířat. Použití pod vodou je zakázáno.Dříve než budete s výrobkem pracovat, informujte se o zacházení s ním, nebezpečích způsobených materiálem a bezpečné likvidaci materiálu.
Nepoužívejte výrobek v trvalém stacionárním provozu, v automatických nebo poloautomatických zařízeních.
Používejte pouze originální příslušenství a nástroje společnosti Hilti , abyste zabránili nebezpečí poranění.
Abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje, používejte antistatickou sací hadici.
Nevysávejte předměty, které by přes vak na prach mohly způsobit poranění (např. špičaté nebo ostré kousky).
Nepoužívejte výrobek místo žebříku.
Dodržujte specifické bezpečnostní předpisy platné v dané zemi.
- Odsávání velkého množství prachu při práci s diamantovými bruskami, rozbrušovacími bruskami, vrtacími kladivy a korunkami pro vrtání za sucha Hilti .
- Odsávání minerálního vrtného kalu při práci s diamantovými vrtacími korunkami Hilti , resp. diamantovými pilami Hilti a kapalin do teploty maximálně 60 °C (140 °F).
- Odsávání oleje a tekutých médií do teploty maximálně 60 °C (140 °F).
- Suché a mokré čištění zdí a podlah.
VC 40M-X
Navíc u vysavačů M
Odsávání suchého, nehořlavého prachu, kapalin, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice ≧ 0,1 mg/m³ (třída prachu M).
Zařízení, která jsou určená pro zachycení křemičitého minerálního prachu, musí splňovat minimálně třídu prachu M.
VC 40L-X
Navíc u vysavačů L
Odsávání suchého, nehořlavého prachu, kapalin, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice > 1 mg/m³ (třída prachu L).
Možné nesprávné použití
- Vysavač se nesmí používat pro vysávání azbestu.
- Vysavač se nesmí používat položený na boku.
- Vysavač se nesmí používat k vysávání výbušných látek, žhavých, hořících nebo hořlavých látek a agresivního prachu (například hořčíkového nebo hliníkového prachu) (výjimka: dřevěné třísky).
- Vysavač se nesmí používat k vysávání hořlavých kapalin (např. benzínu, ředidel, kyselin, chladicích a mazacích prostředků).
Ukazatele na výrobku
Displej |
Popis |
---|---|
![]() |
Servisní ukazatel Výměna filtru Když LED svítí, je filtr zablokovaný.
|
![]() |
Sledování naplnění Když LED svítí, je aktivní ochranné vypnutí v provozu mokrého sání. Vyprázdněte nádobu a vyčistěte sondy. |
![]() |
Ukazatel výkonu Ukazatel informuje o aktuálním stavu filtru. Při maximálním sacím výkonu svítí všechny tři LED. |
Ovládací tlačítka na výrobku
Ovládací tlačítko |
Popis |
---|---|
![]() |
Manuální čištění filtru Stiskněte toto tlačítko pro provedení manuálního čištění filtru. |
![]() |
Automatické čištění filtru Když LED svítí, je aktivní automatické čištění filtru. Stisknutím tlačítka deaktivujte automatické čištění filtru. LED zhasne. |
![]() |
Nastavení průměru hadice (jen pro třídu M) Stiskněte tlačítko pro nastavení průměru aktuálně používané hadice. |
Obsah dodávky
Vysavač na suché a mokré sání včetně filtrační vložky, kompletní sací hadice s otočnou objímkou (na straně vysavače) a objímka pro nářadí, vak na prach (plastový) PE, návod k obsluze.Akustický výstražný signál
VC 20M-XVC 40M-X
Vysavače M jsou vybavené akustickým výstražným signálem. Ten zní z bezpečnostních důvodů, pokud klesne rychlost vzduchu v sací hadici pod 20 m/s.
Aby správně fungoval výstražný signál, musí se u nastavení průměru sací hadice nastavit průměr použité sací hadice.
Čištění filtru
Vysavač je vybavený manuálním a automatickým čištěním filtru, pomocí kterého se filtrační vložka v maximální míře zbaví zachyceného prachu.Automatické čištění filtru lze vypnout stisknutím tlačítka „Automatické čištění filtru“ a opětovným stisknutím znovu zapnout.
Stav |
Význam |
---|---|
LED svítí. |
Čištění filtru je aktivované. |
LED nesvítí. |
Čištění filtru je deaktivované. |
Filtrační vložka se automaticky čistí rázem vzduchu (tepající zvuky).
Nezávisle na automatickém čištění filtru lze filtr kdykoli vyčistit stisknutím tlačítka „Manuální čištění filtru“.
Pokyny pro použití
VC 20M-XVC 40M-X
Příslušenství a druhy použití
Materiálové číslo |
Příslušenství |
Způsob použití |
---|---|---|
2261451 |
Plastový vak na prach PE VC 20, VC 150-6 |
použití na minerální látky, mokré a suché sání |
2262095 |
Plastový vak na prach PE VC 40, VC 150-10 |
použití na minerální látky, mokré a suché sání |
2261258 |
Prémiový vak na prach VC 20, VC 150-6 |
použití na dřevo a minerální látky (beton), suché |
2262130 |
Prémiový vak na prach VC 40, VC 150-10 |
použití na dřevo a minerální látky (beton), suché |
2261453 |
Filtr PTFE VC 20⁄40⁄150 |
univerzální na mokré a suché sání |
2261257 |
Filtr VC 20⁄40⁄150 univerzální |
univerzální na mokré a suché sání |
2278640 |
Filtr DRY VC 20⁄40⁄150 univerzální |
suché sání |
2261452 |
Filtr HEPA VC 20⁄40⁄150 |
mokré a suché sání |
203867 |
Odsávací hadice 36x4,65M AS |
mokré a suché sání |
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
VC 20-X |
VC 40-X |
|
---|---|---|
Hmotnost |
11 kg |
14,4 kg |
Rozměry (D × Š × V) |
530 mm × 290 mm × 415 mm |
560 mm × 365 mm × 590 mm |
Max. zatížení |
25 kg |
25 kg |
Objem sběrné nádoby |
15 ℓ |
30 ℓ |
Užitné množství prachu |
15 kg |
34 kg |
Užitný objem vody |
9 ℓ |
22,8 ℓ |
Teplota vzduchu |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
Automatické čištění filtru |
senzorově řízené |
senzorově řízené |
Síťová frekvence |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Třída ochrany |
I |
I |
Stupeň ochrany |
IP X4 |
IP X4 |
Jmenovité napětí
100 V |
110 V |
110 V (GB 16 A) |
110 V (GB 32 A) |
|
---|---|---|---|---|
Jmenovitý příkon |
1 200 W |
1 100 W |
1 100 W |
1 100 W |
Příkon integrované zásuvky pro připojení nářadí |
·/· |
·/· |
650 W |
1 600 W |
Síťová přípojka (typ) |
CNS HVCTF 300 3 × 2 mm2 |
CNS HVCTF 300 3 × 2 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
HARSJT 3 × 12 (2,5) AWG |
220–240 V |
220–240 V (CH) |
220–240 V (GB) |
240 V (NZ) |
|
---|---|---|---|---|
Jmenovitý příkon |
1 200 W |
1 200 W |
1 200 W |
1 200 W |
Příkon integrované zásuvky pro připojení nářadí |
2 400 W |
1 100 W |
1 800 W |
1 200 W |
Síťová přípojka (typ) |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
Maximální objem proudění a maximální podtlak
100 V |
110 V |
220–240 V |
220–240 V (CH) |
240 V (NZ) |
|
---|---|---|---|---|---|
Max. objem proudění (motor) |
71 ℓ/s |
71 ℓ/s |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
Max. objem proudění na konci hadice |
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s) |
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
183 m³/h (50,6 ℓ/s) |
Maximální podtlak |
22,3 kPa |
22,3 kPa |
24,25 kPa |
24,25 kPa |
24,25 kPa |
Informace o hlučnosti a vibracích, měřeno podle EN 60335
Následující údaje platí pro všechny průmyslové vysavače VC 20 a VC 40.Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA) |
69 dB(A) |
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA) |
2,5 dB(A) |
Hodnota emitovaných vibrací |
< 2,5 m/s² |
Používání prodlužovacích kabelů
- Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
- Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
- Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
- Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.
Uvedení do provozu
První uvedení do provozu
- Otevřete obě uzavírací spony.
- Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
- Ze sběrné nádoby vyjměte příslušenství a vybalte ho.
- Podle návodu vložte vak na prach.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
- Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
- Připojte sací hadici.
Vložení vaku na prach Premium

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete 2 uzavírací spony.
- Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
- Nasaďte vak na prach Premium do sběrné nádoby.
- Zajistěte, aby adaptér správně zaskočil a vak na prach z nádoby nevyčníval.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
- Zavřete 2 uzavírací spony.
- Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
- Připojte sací hadici.
Výměna vaku na prach (plastového)

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete 2 uzavírací spony.
- Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
- Případně vyjměte plný plastový vak na prach.
- Nasaďte do sběrné nádoby nový vak na prach (plastový) a přehněte ho přes okraj sběrné nádoby.
- Otvory vaku na prach musí být uvnitř sběrné nádoby.
- Vložený vak na prach vyrovnejte podle černé čáry na okraji nádoby.
- Otvory vaku na prach musí být uvnitř sběrné nádoby.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
- Zavřete 2 uzavírací spony.
- Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
- Připojte sací hadici.
Ovládání
Nastavení průměru hadice
- Pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu s mezními hodnotami expozice a dřevěných třísek přizpůsobte průměr hadice nastavením spínače pro nastavení průměru hadice.
- Změňte nastavení průměru hadice, a tedy limitu pro výstražný akustický signál opakovaným stisknutím tlačítka
.
Provoz bez použití zásuvky pro elektrické nářadí
- Před zapojením síťové zástrčky zkontrolujte, zda je spínač v poloze „OFF“.
- Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
- Spínač otočte do polohy „ON“.
Provoz s použitím zásuvky pro připojení nářadí
- Vytáhněte síťovou zástrčku vysavače ze zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je maximální příkon připojovaného elektrického nářadí nižší než přípustný maximální výkon zásuvky vysavače, viz kapitolu „Technické údaje“ a potisk na zásuvce vysavače.
- Před zapojením síťové zástrčky elektrického nářadí zkontrolujte, zda je elektrické nářadí vypnuté.
- Síťovou zástrčku elektrického nářadí zapojte do zásuvky vysavače.
- Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
- Spínač otočte do polohy „Auto“.
- Zapněte elektrické nářadí.
Vysávání suchého prachu
- Dbejte na to, aby byla filtrační vložka suchá a byl vložený vhodný vak na prach.
Vysávání kapalin
- Zkontrolujte kontrolu stavu naplnění.
- Pro mokré sání používejte pokud možno samostatnou filtrační vložku.
- Po vysávání kapalin otevřete obě uzavírací spony.
- Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače a postavte ji na rovný podklad, aby mohla filtrační vložka vyschnout.
- Vyprázdněte sběrnou nádobu a vyčistěte ji hadicí na vodu. Kartáčkem vyčistěte elektrody a filtrační vložku po předchozím uschnutí otřete rukou.
- Nechte sběrnou nádobu vyschnout.
Po vysávání
- Vypněte elektrické nářadí.
- Spínač vysavače otočte do polohy „OFF“.
- Vytáhněte síťovou zástrčku vysavače ze zásuvky.
- Přívodní kabel stočte a zavěste na hák na kabel.
- Vyprázdněte sběrnou nádobu a zařízení vyčistěte vlhkým hadrem.
- Stočte hadici.
- Vysavač odstavte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.
Vyprázdnění sběrné nádoby při vysávání suchého prachu
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete 2 uzavírací spony.
- Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
- Vyprázdněte sběrnou nádobu:
VC 20L-X
VC 40L-X
- Uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili, nebo vyjměte vak na prach.
VC 40M-X
- U vysavačů třídy M: Ze sběrné nádoby vyjměte vak na prach.
- Uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili, nebo vyjměte vak na prach.
- Poté hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete 2 uzavírací spony.
Vyprázdnění sběrné nádoby bez vaku na prach (u kapalin)
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
- Otevřete 2 uzavírací spony.
- Uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili.
- Okraj sběrné nádoby vyčistěte hadrem.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
Použití proudového chrániče

- Pro obnovení napájení připojeného elektrického nářadí stiskněte proudový chránič.
Ošetřování a údržba
Ošetřování vysavače
- Vysavač, zejména držadla, udržujte suchý, čistý a beze stop oleje a tuku. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
- Nikdy nepoužívejte vysavač s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby se dovnitř vysavače dostaly nějaké předměty.
- Vnější povrch čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte postřikovač, parní čistič nebo tekoucí vodu, protože by mohla být ohrožena elektrická bezpečnost vysavače.
- Používejte filtrované nucené odvětrávání.
- Noste ochranný oděv.
- Oblast provádění údržby čistěte tak, aby do okolního prostředí neunikaly žádné nebezpečné látky.
- Než vysavač odstraníte z oblasti zatížené nebezpečnými látkami, vysajte jeho povrch, důkladně ho otřete nebo vysavač neprodyšně zabalte. Zabraňte přitom šíření usazeného nebezpečného prachu.
- Při provádění údržby a oprav zabalte všechny znečištěné díly, které nebylo možno dostatečně vyčistit, do neprodyšných pytlů a zlikvidujte je v souladu s předpisy platnými pro likvidaci.
- Minimálně jednou ročně nechte v servisu Hilti nebo vyškolenou osobou provést technickou kontrolu prašnosti, například poškození filtru, vzduchotěsnosti vysavače a funkce kontrolních zařízení.
Čištění filtru
Filtrační vložka je díl podléhající opotřebení.- Filtrační vložku vyměňujte minimálně jednou za půl roku.
- Při intenzivním používání vyměňujte filtrační vložku častěji.
Výměna filtrační vložky

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete zajišťovací třmen filtrační kazety.
- Otevřete filtrační kazetu.
- Filtrační vložku opatrně vyjměte za prohlubně v držáku.
- Těsnicí plochu vyčistěte hadrem.
- Vložte novou filtrační vložku.
- Zavřete filtrační kazetu sklopením aretace víka dopředu.
- Zavřete zajišťovací třmen filtrační kazety.
- Dbejte na to, abyste odstranili prach, který z vysavače a/nebo filtrační vložky unikne při výměně filtru.
Kontrola stavu naplnění

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete obě uzavírací spony.
- Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
- Zkontrolujte, zda nejsou vypínací kontakty (drátové sondy) znečištěné, a případně je vyčistěte kartáčkem.
- Zkontrolujte těsnění hlavy vysavače, zda není znečištěné, a případně ho vyčistěte hadrem.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
- Zavřete obě uzavírací spony.
- Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
Kontrola po čištění a údržbě
- Po provedení čištění a údržby zkontrolujte, zda je vysavač správně sestavený a bezvadně funguje.
- Proveďte test funkčnosti.
Přeprava a skladování
Přeprava
Vysavač s plnou sběrnou nádobou se nesmí přenášet.Vysavač se nesmí zavěšovat na jeřáb.
- Případně odstraňte z držáku regulátor napětí nebo volné nářadí.
- Než budete vysavač přenášet na jiné místo, vyprázdněte ho.
- Vysavač nenaklánějte a přepravujte ho pouze nastojato, pokud jste vysávali kapaliny.
- Při přepravě spojte oba konce hadice dohromady pomocí kuželového adaptéru.
VC 40M-X
U vysavačů třídy M
Upevnění kufru

- Zajistěte stabilní postavení vysavače a zaaretujte zajišťovací brzdu. Úplně vytáhněte přepravní rukojeť.
- Umístěte na vysavač jeden nebo více kufrů.
- Kufr/kufry nesmí být vyšší než přepravní rukojeť.
- Dodržujte maximální zatížení.
- Kufr/kufry nesmí být vyšší než přepravní rukojeť.
- Upínací popruh vytáhněte z držáku a veďte ho přes kufry. V případě potřeby upínací popruh prodlužte.
- Háček upínacího popruhu zahákněte za přepravní rukojeť a upínací popruh utáhněte.
Skladování
- Vysavač odstavte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.
Pomoc při poruchách
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .Porucha vysavače
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
![]() |
Filtrační vložka je ucpaná nebo stará. |
|
Není vložená filtrační vložka. |
||
![]() |
Zareagovalo vypnutí vody. |
|
|
Plný vak na prach. |
|
Filtrační vložka je silně znečištěná. |
|
|
Ucpaná sací hadice nebo odsávací kryt elektrického nářadí. |
|
|
Nastavení průměru hadice v nesprávné poloze. |
||
Vysavač vypouští prach. |
Filtrační vložka není správně namontovaná. |
|
Filtrační vložka je poškozená. |
||
Zařízení se nechtěně zapíná a vypíná nebo dochází k přenosu elektrostatických výbojů na uživatele. |
Není zabezpečené odvádění elektrostatické elektřiny, zařízení není připojené k uzemněné zásuvce. |
|
Motor neběží. |
Zareagovala pojistka síťové zásuvky. |
|
Plná sběrná nádoba. |
|
|
Zareagovala tepelná pojistka motoru. |
|
|
Tepelná pojistka motoru opakovaně vypíná motor. |
|
|
Motor neběží v automatickém režimu. |
Připojené nářadí je vadné nebo není správně zapojené. |
|
Automatické čištění filtrační vložky nefunguje. |
Není připojená sací hadice. |
|
Porucha systémového zařízení
Pokud se vysavač používá v rámci bezdrátového systému, mohou se na displeji spojených systémových zařízení zobrazovat následující hlášení.Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
![]() |
Spojené systémové zařízení obdrželo od vysavače neznámý chybový kód. |
|
![]() |
Filtrační vložka je ucpaná nebo stará. |
|
Není vložená filtrační vložka. |
||
![]() |
Zareagovalo vypnutí vody. |
|
![]() |
Plný vak na prach. |
|
Filtrační vložka je silně znečištěná. |
|
|
Ucpaná sací hadice nebo odsávací kryt elektrického nářadí. |
|
|
Nastavení průměru hadice v nesprávné poloze. |
Likvidace

Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Vrtný kalZ hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět vrtný kal do povrchových vod nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy.
- Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
- Zachycujte vrtný kal (například pomocí vysavače na mokré sání).
- Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
- Před odvedením zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.
- Nahromaděný prach z vrtání zlikvidujte v souladu s platnými národními zákonnými předpisy.
Záruka výrobce
- V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .