Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze. |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu. |
![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu. |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
![]() |
Jmenovité volnoběžné otáčky |
![]() |
Otáčky za minutu |
![]() |
Stejnosměrný proud |
![]() |
Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS- a Android. |
![]() |
Lithium-iontový akumulátor |
![]() |
Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem . |
![]() |
Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí. |
![]() |
Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený. |
Montážní šroubovák |
SD 5000 A-22 |
Generace: |
02 |
Sériové číslo: |
Popsaný výrobek je ruční akumulátorové elektrické nářadí pro použití v oblasti suchých staveb.
Nářadí je určené pro utahování a povolování šroubů do příslušných materiálů v oblasti suchých staveb. Používejte šrouby do sádrokartonu do průměru 4,2 mm a délky 55 mm.Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.
Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.
Stav |
Význam |
---|---|
Svítí 4 LED. |
Stav nabití: 75 % až 100 % |
Svítí 3 LED. |
Stav nabití: 50 % až 75 % |
Svítí 2 LED. |
Stav nabití: 25 % až 50 % |
Svítí 1 LED. |
Stav nabití: 10 % až 25 % |
Bliká 1 LED. |
Stav nabití: < 10 % |
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru |
B 22/2.6 Li-Ion (02) |
1,5 kg |
B 22/4.0 Li-Ion |
1,7 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
1,8 kg |
|
B 22/8.0 Li-Ion |
2,1 kg |
|
Jmenovité napětí |
21,6 V |
|
Hmotnost základního nářadí podle standardu EPTA 01/2003 |
1,0 kg |
|
Jmenovité volnoběžné otáčky |
0 ot/min … 5 000 ot/min |
|
Upínání nástroje |
Vnitřní šestihran 1/4" |
|
Délka šroubů |
≤ 55 mm |
|
Průměr šroubů |
≤ 4,2 mm |
|
Provozní teplota |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
Skladovací teplota (bez akumulátoru) |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Provozní napětí akumulátoru |
21,6 V |
Okolní teplota při provozu |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Skladovací teplota |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Hladina akustického výkonu (LWA) |
82,5 dB(A) |
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA) |
3 dB(A) |
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA) |
71,5 dB(A) |
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA) |
3 dB(A) |
Hodnota emitovaných vibrací pro šroubování bez příklepu (ah) |
0,9 m/s² |
Nejistota pro šroubování (K) |
1,5 m/s² |
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
Šroubovák nefunguje. |
Akumulátor je vybitý. |
|
Akumulátor není v pracovní poloze. |
||
Šroubovák nefunguje a jedna LED bliká. |
Akumulátor je téměř vybitý. |
|
Akumulátor je příliš horký nebo příliš studený. |
|
|
Šroubovák nefunguje a čtyři LED blikají. |
Aktivovala se ochrana proti přetížení. |
|
Šroub není plně zašroubovaný a nářadí se zastaví. |
Akumulátor je vybitý. |
|
Ovládací spínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný. |
Je aktivovaná pojistka proti zapnutí. |
|
Šroub nelze zašroubovat, ačkoli šroubovák běží. |
Je nastavený nesprávný směr otáčení. |
|
Otáčky náhle silně poklesnou. |
Akumulátor je vybitý. |
|
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle. |
Stav akumulátoru není optimální. |
|
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím. |
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné. |
|
Šroubovák nebo akumulátor se silně zahřívá. |
Elektrická závada |
|
Šroubovák je přetížený v důsledku překročení hranice zatížení. |
|
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.