Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Vysvětlení značek
Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.
Symboly v dokumentaci
V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Zacházení s recyklovatelnými materiály
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.
Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.
Symboly v závislosti na výrobku
Symboly na výrobku
Na výrobku byly použity následující symboly:
Všeobecné příkazové značky
Používejte ochranu očí.
Používejte chrániče sluchu.
Používejte ochrannou přilbu.
Odpady odevzdávejte k recyklaci.
Zvýraznění označení a popisů
Označení a popisy jsou vyznačené následovně:
‚ ‛
Označení popsaných ovládacích prvků na vsazovacím přístroji.
« »
Popisy na vsazovacím přístroji
Informace o výrobku
Výrobky
Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Označení a sériové číslo z typového štítku si poznamenejte do následující tabulky.
V případě otázek k výrobku směřovaných na naše zastoupení nebo servis vždy uveďte tyto informace. Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vsazovací přístroj, plynový
GX-IE GX-IE XL
Generace:
01
Sériové číslo:
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
Tyto bezpečnostní pokyny platí pro nářadí se zásobníkem a bez zásobníku.
Bezpečná práce se vsazovacím přístrojem
Při přitlačení vsazovacího přístroje na část těla může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
Při nasazení upevňovacích prostředků specifických pro určité použití na vedení hřebíků (například kroužků, spon, svorek) může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Při nasazování upevňovacích prostředků pro specifické použití nikdy netlačte rukou ani jinou částí těla proti vedení hřebíků.
Nemiřte vsazovacím přístrojem na sebe ani na další osoby.
Při manipulaci se vsazovacím přístrojem mějte paže mírně pokrčené (nikoliv napnuté).
Při stahování posunovače hřebíků zpět dbejte vždy na to, aby spolehlivě zaskočil.
Posunovač hřebíků nenechávejte při uvolnění západky vyskočit dopředu, nýbrž ho dopředu veďte. Mohli byste si přiskřípnout prsty.
Upevňovací prvky nevsazujte do příliš tvrdého podkladu , jako například svařované oceli nebo lité oceli. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a k prasknutí upevňovacích prvků.
Upevňovací prvky nevsazujte do příliš měkkého podkladu , jako například do dřeva nebo sádrokartonu. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a proděravění podkladu.
Upevňovací prvky nevsazujte do příliš křehkého podkladu , jako například do skla nebo dlaždic. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a odštípnutí podkladu.
Před vsazováním zajistěte, aby na druhé straně podkladu nemohlo dojít k poranění osob nebo poškození předmětů.
Spoušť stiskávejte pouze tehdy, když je vsazovací přístroj přitlačený k podkladu tak, že je vedení hřebíků až nadoraz zasunuté do vsazovacího přístroje.
Pokud musíte provádět údržbu u horkého vsazovacího přístroje, bezpodmínečně noste ochranné rukavice.
Při vysokých frekvencích vsazování trvajících delší dobu se mohou povrchy mimo rukojeť silně zahřívat. Noste ochranné rukavice, abyste se nespálili.
Pokud je vsazovací přístroj přehřátý, vyjměte zásobník plynu a nechte vsazovací přístroj vychladnout. Nepřekračujte maximální frekvenci nastřelování.
Během vsazování může dojít k odštípnutí materiálu nebo k vymrštění materiálu páskového zásobníku. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Používejte ochranu očí, chrániče sluchu a ochrannou helmu. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo chrániče sluchu (podle druhu a použití vsazovacího přístroj), snižuje riziko poranění. Také ostatní osoby v okolí by měly nosit ochranu očí a ochrannou přilbu.
Noste vhodné chrániče sluchu (viz informace o hlučnosti v Technických údajích). Vsazování upevňovacích prvků se spouští zažehnutím směsi vzduchu a hořlavého plynu. Při tom vznikající hluk může poškodit sluch. Také osoby v okolí by měly nosit vhodné chrániče sluchu.
Při vsazování držte vsazovací přístroj vždy pevně a kolmo k podkladu. Tím můžete zabránit odklánění upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
Nikdy nevsazujte druhý upevňovací prvek na stejné místo. Může to vést k prasknutí a ke vzpříčení upevňovacích prvků.
Vždy vyjměte zásobník plynu a akumulátor a vyprázdněte zásobník, než budete vyměňovat zásobník nebo provádět čištění, servis a údržbu, před skladováním a přepravou, nebo když nemáte vsazovací přístroj pod dohledem.
Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené, aby byla zajištěná bezchybná funkce v souladu s určeným účelem. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu vsazovacího přístroje. Poškozená ochranná zařízení a poškozené díly musí být odborně opraveny nebo vyměněny v servisu Hilti , pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
Vsazovací přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že vsazovací přístroj bude i po opravě bezpečný.
Úpravy nebo změny na vsazovacím přístroji nejsou dovoleny.
Nepoužívejte vsazovací přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
Zohledněte vlivy okolí. Chraňte vsazovací přístroj před deštěm a nepoužívejte ho ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Vsazovací přístroj používejte jen na dobře větraných pracovištích.
Zvolte správnou kombinaci vedení hřebíků a upevňovacího prvku. Při nesprávné kombinaci může dojít k poškození vsazovacího přístroje nebo se může snížit kvalita upevnění.
Vždy respektujte směrnice pro používání.
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem
Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky.
Při pracích, při kterých můžete zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte vsazovací přístroj jen za izolovanou rukojeť. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly vsazovacího přístroje, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s akumulátorovými přístroji a jejich používání
Před nasazením akumulátoru se přesvědčte, že je přístroj vypnutý. Nasazení akumulátoru do zapnutého přístroje může způsobit úraz.
Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
Před skladováním a přepravou vyjměte z přístroje akumulátor.
Zabraňte zkratu akumulátoru. Před nasazením akumulátoru do přístroje zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a přístroje čisté. Pokud dojde na kontaktech akumulátoru ke zkratu, hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
Poškozené akumulátory (např. akumulátory s prasklinami, prasklými díly, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
Akumulátor, který je tak horký, že se ho nelze dotknout, může být vadný. Nechte akumulátor vychladnout na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. Kontaktujte servis Hilti.
Pokyny pro zacházení s použitým plynem
Řiďte se pokyny na zásobníku plynu a v přiložených informacích.
Unikající plyn je škodlivý pro plíce, pokožku a oči. Přibližně 10 sekund po vyjmutí zásobníku plynu nedávejte do blízkosti přihrádky na zásobník plynu obličej a oči.
Ventil zásobníku plynu neovládejte manuálně.
V případě vdechnutí plynu odveďte postiženého ven nebo do dobře větrané místnosti a uložte ho do pohodlné polohy. V případě potřeby přivolejte lékaře.
Pokud je osoba v bezvědomí, zavolejte lékaře. Osobu umístěte do dobře větrané místnosti a uložte ji do stabilizované polohy. Jestliže postižený nedýchá, zahajte umělé dýchání a v případě potřeby použijte kyslík.
Při zasažení očí plynem vyplachujte otevřené oči několik minut tekoucí vodou.
Při kontaktu pokožky s plynem pečlivě myjte místo kontaktu mýdlem a teplou vodou. Poté naneste pleťový krém.
Všeobecné pokyny k osobní bezpečnosti
Dbejte na ergonomické držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad přístrojem.
Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Popis
Přehled výrobku
Vedení hřebíků
Posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků
Hák na opasek
Spoušť
Větrací štěrbiny
Přihrádka na zásobník plynu
Odjišťovací tlačítko akumulátoru
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Tlačítko pro ukazatel zásobníku plynu
Ukazatel zásobníku plynu
Akumulátor
Použití v souladu s určeným účelem
Popsaný výrobek je plynový vsazovací přístroj. Je určený k vsazování vhodných upevňovacích prvků do betonu a dalších podkladů, vhodných pro přímou montáž.
Vsazovací přístroj, zásobník plynu, akumulátor a upevňovací prvky tvoří technický celek. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto vsazovacím přístrojem je možné zaručit jen tehdy, jsou-li použity upevňovací prvky, zásobníky plynu a akumulátory
Hilti speciálně vyrobené pro tento vsazovací přístroj. Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy
Hilti pro upevňování a použití.
Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením.
Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 12.
Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti řady C 4/12-50.
Rozsah dodávky
Plynový vsazovací přístroj s vedením hřebíků, 2 akumulátory, nabíječka, kufr, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku
Hilti nebo on-line na:
www.hilti.group .
Vedení hřebíků
Vedení hřebíků drží hřebík určený do izolačního materiálu a usměrňuje upevňovací prvek při vsazování na požadovaném místě do podkladu.
Posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků
V poloze
EJECT odjistí posuvné tlačítko vedení hřebíků pro vyjmutí.
Stav
Význam
EJECT
Odjištění vedení hřebíků
Hák na opasek
Hák na opasek lze vytáhnout ve třech stupních.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha pro zavěšení na opasek
Stupeň 2
Poloha pro zavěšení na žebřík, leštění, plošinu atd.
Stupeň 3
Hák na opasek sejmutý
Zásobník plynu
Dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou přiložené k zásobníku plynu!
Zásobník plynu se musí pro použití nasadit do přihrádky na zásobník plynu ve vsazovacím přístroji.
Naplnění zásobníku plynu lze zjistit po stisknutí tlačítka
GAS na LED displeji.
Při přerušení práce, před údržbou, před přepravou a skladováním vsazovacího přístroje se musí zásobník plynu vyjmout.
Ukazatel naplnění zásobníku plynu
Po stisknutí tlačítka
GAS se na LED displeji zobrazí naplnění zásobníku plynu.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 100 % až 75 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 75 % až 50 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 50 % až 25 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 25 % až 10 %.
Jedna LED bliká zeleně.
Stav naplnění je nižší než 10 %. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
Zásobník plynu je prázdný nebo nefunguje. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
I když je zobrazeno, že je zásobník prázdný, obsahuje zásobník z technických důvodu ještě trochu plynu.
Jedna LED bliká červeně.
Ve vsazovacím přístroji buď není zásobník plynu, nebo je v něm nesprávný zásobník plynu.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Při stisknutí tlačítka pro odjištění akumulátoru se na displeji zobrazí stav akumulátoru a vsazovacího přístroje.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 75 % až 100 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 50 % až 75 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav nabití je 25 % až 50 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav nabití je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká zeleně.
Stav nabití je nižší než 10 %.
Vsazovací přístroj je přetížený nebo přehřátý, a proto není provozuschopný.
Technické údaje
Vsazovací přístroj
Hmotnost (prázdný přístroj) GX-IE
3,3 kg
Hmotnost (prázdný přístroj) GX-IE XL
3,4 kg
Délka přístroje pro GX-IE
500 mm
Délka přístroje pro GX-IE XL
550 mm
Pracovní teplota, teplota prostředí
−10 ℃ … 45 ℃
Maximální délka upevňovacích prvků pro GX-IE
150 mm
Maximální délka upevňovacích prvků pro GX-IE-XL
200 mm
Průměr upevňovacích prvků
60 mm
90 mm
Dráha přítlaku
20 mm
Maximální frekvence vsazování (Upevňovací prvky / h)
800
Maximální intenzita magnetického pole
−7,6 dBµA/m
Frekvence
13 553 MHz … 13 567 MHz
Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací
Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání vsazovacích přístrojů. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití vsazovacího přístroje. Při jiném způsobu použití vsazovacího přístroje, při použití s jiným vybavením nebo při nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy se přístroj ve skutečnosti nepoužívá. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu vsazovacího přístroje a vybavení, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 15895
Hladina emitovaného akustického tlaku na pracovišti (LpA, 1s)
100 dB(A)
Nejvyšší hladina akustického tlaku na pracovišti (LpC, peak)
133 dB(C)
Hladina akustického výkonu (LWA, 1s)
104 dB(A)
Nejistota pro hladinu hluku
2 dB(A) / 2 dB(C)
Zpětný ráz
Zrychlení ekvivalentní energie, (ahw, RMS(3))
Výsledky u 1mm plechu na beton C40: 4,5 m/s2
Nejistota
0,3 m/s²
Nabíjení vsazovacího přístroje
Vybavení pro vsazování upevňovacích prvků
Upevňovací prvky se do vedení hřebíků nasazují manuálně.
Nasazení zásobníku plynu
Před nasazením nového zásobníku plynu odstraňte přepravní pojistku.
Otevřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
Zasuňte zásobník plynu s nasazeným dávkovacím ventilem do červeného adaptéru v přihrádce na zásobník plynu.
Zavřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
Nasazení akumulátoru
Zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a vsazovacího přístroje čisté a nepoškozené.
Nasaďte akumulátor a nechte ho slyšitelně zaskočit.
Když je nasazený akumulátor, krátce se rozsvítí LED stavu nabití.
POZOR
Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem. Pokud není akumulátor správně zajištěný, může během práce vypadnout.
Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
Zkontrolujte, zda je akumulátor ve vsazovacím přístroji správně nasazený.
Vsazování upevňovacích prvků
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nekontrolované vsazování může způsobit těžká poranění.
Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
Zásobník, vedení hřebíků nebo upevňovací prvky nikdy neposouvejte dozadu rukou.
Prorazte izolační materiál upevňovacím prvkem, který se nachází ve vedení hřebíků.
Přitlačte vsazovací přístroj až nadoraz k podkladu.
Dbejte na to, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu a doléhalo k izolaci.
Pro vsazování stiskněte spoušť.
Pokud není vsazovací přístroj a upevňovací prvek až nadoraz přitlačený k podkladu, vsazování není možné.
Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
Po skončení práce nebo když necháváte vsazovací přístroj bez dozoru, vyjměte zásobník plynu () a akumulátor ().
Vybíjení vsazovacího přístroje
Vyjmutí akumulátoru
Stiskněte odjišťovací tlačítko a vytáhněte akumulátor ze vsazovacího přístroje.
Vyjmutí zásobníku plynu
Otevřete přihrádku na zásobník plynu.
Vyjměte zásobník plynu.
Zavřete přihrádku na zásobník plynu.
Volitelné kroky ovládání
Odstranění přepravní pojistky u nového zásobníku plynu
Sejměte ze zásobníku plynu přepravní pojistku s dávkovacím ventilem.
Vyjměte z přepravní pojistky dávkovací ventil.
Nasaďte dávkovací ventil přední drážkou na přehyb zásobníku plynu.
Silně přitlačte dávkovací ventil zadní drážkou na přehyb zásobníku plynu, až drážka slyšitelně zaskočí do přehybu zásobníku plynu a dávkovací ventil rovně dosedne.
Kontrola naplnění zásobníku plynu
S nasazeným akumulátorem stiskněte tlačítko GAS , vsazovací přístroj při tom nepřitlačujte.
Zjistěte naplnění zásobníku plynu.
Vyjmutí vedení hřebíků
Vyjměte akumulátor.
Vyjměte zásobník plynu.
Nastavte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků do polohy EJECT .
Vyjměte vedení hřebíků.
Nasazení vedení hřebíků
Vyjměte zásobník plynu.
Vyjměte akumulátor.
Stiskněte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků ve směru šipky do polohy EJECT a držte ho v této poloze.
Vedení hřebíků lze zasunout pouze tehdy, když držíte tlačítko v poloze
EJECT .
Zasuňte vedení hřebíků do drážky ve výstupku vsazovacího přístroje tak, aby slyšitelně zaskočilo.
Zkontroluje upevnění vedení hřebíků.
Odstraňování poruch
Odstranění cizích těles z prostoru vedení hřebíků
Vyjměte akumulátor.
Vyjměte zásobník plynu.
Vyjměte vedení hřebíků.
Odstraňte z prostoru vedení hřebíků všechna cizí tělesa.
Nasaďte vedení hřebíků.
Ošetřování a údržba
Pečlivé ošetřování vsazovacího přístroje
Vsazovací přístroj pravidelně čistěte hadrem.
Části určené pro uchopení musí být zbavené oleje a tuku.
K čištění nepoužívejte rozprašovače, parní čističe ani tekoucí vodu.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem silikonu.
Nepoužívejte spreje ani podobné mazací a ošetřovací prostředky.
Nikdy nepoužívejte vsazovací přístroj s ucpanými větracími štěrbinami!
Čištění vsazovacího přístroje
Je nutné provádět pravidelnou údržbu a čištění vsazovacího přístroje. Nejpozději po 25 000 upevněních doporučujeme provést čisticí servis.
Vsazovací přístroj vyčistěte nebo nechte vyčistit, pokud se opakovaně vyskytnou poruchy, např. poruchy zažehnutí.
K čištění používejte čisticí soupravu, kterou lze obdržet jako příslušenství, a řiďte se ilustrovaným návodem k čištění, který je přiložený k čisticí soupravě.
Údržba
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .
Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
Vsazovací přístroj nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené, nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně.
Vadný vsazovací přístroj nechte opravit v servisu Hilti .
Zásobník plynu vyjměte a opět vložte. Pokud problém přetrvává, nasaďte nový zásobník plynu.
Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Upevňovací prvek nepronikne dostatečně hluboko do podkladu.
Nevhodný systém. Příliš tvrdý podklad.
Přejděte na systém Hilti .
Příliš malá hnací energie.
Zkontrolujte přístroj. Kontaktujte servis Hilti .
Povrch podkladu je příliš nerovný.
Povrch podkladu je příliš nerovný.
Přejděte na systém Hilti .
Likvidace
Nářadí
Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá
Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu
Hilti nebo u prodejního poradce.
Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!
Záruka výrobce
V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .