Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
![]() |
NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti. |
![]() |
VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně hrozící nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti. |
![]() |
POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám. |
![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu. |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
Nivelační přístroj |
POL 10 ⁄ 15 |
Generace |
01 |
Sériové číslo |
POL 10 |
POL 15 |
|
---|---|---|
Standardní odchylka na 1 km, dvojitá nivelace |
2,5 mm |
1,5 mm |
Výšková přesnost na 30 m, při jednoduchém měření |
±2,0 mm |
±1,5 mm |
Nejkratší vzdálenost od cíle |
65 cm |
65 cm |
Typ kompenzátoru |
Tvar X, zavěšení na drátu, vzduchové tlumení |
Tvar X, zavěšení na drátu, vzduchové tlumení |
Pracovní rozsah kompenzátoru |
±15' |
±15' |
Přesnost nastavení kompenzátoru |
0,5″ |
0,5″ |
Citlivost krabicové libely |
8' : 2 mm |
8' : 2 mm |
Hmotnost |
1,8 kg |
1,8 kg |
Závit stativu |
5⁄8 in |
5⁄8 in |
Provozní teplota |
−20 ℃ … 50 ℃ |
−20 ℃ … 50 ℃ |
Skladovací teplota |
−30 ℃ … 60 ℃ |
−30 ℃ … 60 ℃ |
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.