VC 5-A22
Originální návod k obsluze
Údaje k dokumentaci
O této dokumentaci
- Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
- Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
- Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Vysvětlení značek
Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:Symboly v dokumentaci
V této dokumentaci byly použity následující symboly:![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze. |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Elektrická zařízení nevyhazujte do směsného odpadu. |
Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu. |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
![]() |
Bezdrátový přenos dat |
Symboly na výrobku
Symboly v závislosti na výrobku
Na výrobku byly použity následující symboly:![]() |
Stejnosměrný proud |
![]() |
Nevysávejte vlhký materiál |
Informace o výrobku
Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
- Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobku
Vysavač na suché sání |
VC 5-A22 |
Generace |
01 |
Sériové číslo |
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická zařízení

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
- Výrobek není určený k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi.
- Zařízení smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Zařízení není určené pro děti.
- Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a běžnou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Je zakázáno vysávat zdraví škodlivý, hořlavý a/nebo výbušný prach (hořčíkovo-hliníkový prach atd.). Nesmí se vysávat materiály s teplotou nad 60 °C (např. doutnající cigarety, horký popel).
- Nepoužívejte vodu, oleje, tuky nebo čisticí prostředky.
- Nepoužívejte k čištění benzín a jiné hořlavé kapaliny.
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
- Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
- Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
- Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
- Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti servis .
- Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti servis .
Doplňující bezpečnostní pokyny pro vysavače
Bezpečnost pracoviště- Při práci s elektrickým zřízením zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte vysavač před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do vysavače zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým zařízením rozumně. Elektrické zařízení nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým zařízením může mít za následek vážná poranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického zařízení), snižuje riziko úrazu.
- Nepoužívejte vysavač v silně prašném prostředí.
- Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při potřísnění zasažená místa opláchněte vodou. Jestliže se tato kapalina dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívané elektrické zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby zařízení používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické zařízení je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
- O elektrické zařízení se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického zařízení. Poškozené díly nechte před použitím zařízení opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického zařízení.
- Elektrické zařízení, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
- Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
- Vysavač nepoužívejte pro odsávání prachu v kombinaci s elektrickým nářadím.
- Vysavač používejte pouze s namontovaným filtrem.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Vypněte zařízení, než budete nasazovat akumulátor, budete zařízení zvedat nebo přepravovat. Zařízení nepřenášejte s prstem na vypínači. Když zařízení při pracovní přestávce nepoužíváte, před údržbou, při výměně nástroje a při přepravě vyjměte ze zařízení akumulátor.
- Na zařízení si nesedejte ani nestoupejte.
- Elektrické zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické zařízení bude i po opravě bezpečné.
Popis
Použití v souladu s určeným účelem
Zde popsaný výrobek je vysavač určený pro komerční použití, například v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a k pronájmu. Lze ho používat pouze pro suché sání.
Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.
Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.
Přehled výrobku
- Tlačítko EJECT pro hadici
- Rukojeť
- Spínač zařízení
- Držák ramenního popruhu
- Ruční hubice
- Hadice
- Štěrbinová hubice
- Uzavírací spona
- Sběrná nádoba
- Hlava vysavače
- Tlačítko CLEAN pro čištění filtru
- Prostor pro akumulátor
- Filtr výstupního vzduchu
Spínač zařízení
Stav |
Význam |
---|---|
ECO |
Režim pro úsporu energie |
MAX |
Zapnutí |
OFF |
Vypnutí |
Obsah dodávky
Vysavač na suché sání včetně filtrační vložky, kompletní sací hadice, ruční hubice, štěrbinové hubice, ramenního popruhu a návodu k obsluze.Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .
Ukazatel lithium-iontového akumulátoru
Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy zařízení jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.Stav |
Význam |
---|---|
Svítí 4 LED. |
Stav nabití: 75 % až 100 % |
Svítí 3 LED. |
Stav nabití: 50 % až 75 % |
Svítí 2 LED. |
Stav nabití: 25 % až 50 % |
Svítí 1 LED. |
Stav nabití: 10 % až 25 % |
Bliká 1 LED, zařízení je připravené k provozu. |
Stav nabití: < 10 % |
Bliká 1 LED, zařízení není připravené k provozu. |
Akumulátor je přehřátý. |
Blikají 4 LED, zařízení není připravené k provozu. |
Zařízení je přetížené nebo přehřáté. |
Ukazatel přetížení a přehřátí
Zařízení je vybavené elektronickou ochranou proti přetížení a přehřátí. Při přetížení nebo přehřátí se zařízení automaticky vypne. Pokud uvolníte a znovu stisknete ovládací spínač, může dojít ke zpožděnému zapnutí (fáze chladnutí zařízení).Technické údaje
VC 5-A22 |
|
---|---|
Jmenovité napětí (DC) |
21,6 V |
Jmenovitý proud |
16 A |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01 (měřeno s B22⁄5.2) |
5,2 kg |
Teplota prostředí |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Skladovací teplota |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Informace o hlučnosti a vibracích, měřeno podle EN 60335-2-69
VC 5-A22 |
|
---|---|
Hladina akustického tlaku (LpA) |
70,9 dB(A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) |
85,2 dB(A) |
Nejistota |
2,4 dB(A) |
Hodnota emitovaných vibrací (ah) |
< 2,5 m/s² |
Nejistota (K) |
Zohledněno v hodnotě |
Obsluha
Příprava práce
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.VAROVÁNÍ Zařízení smí obsluhovat pouze autorizovaný a instruovaný personál.
Nabíjení akumulátoru
- Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
- Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
- Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.
Nasazení akumulátoru
- Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
- Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
- Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
Vyjmutí akumulátoru
- Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
- Vytáhněte akumulátor z držáku v nářadí.
Výměna filtračního vaku

- Vypněte zařízení.
- Otevřete obě uzavírací spony.
- Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
- Vyjměte filtrační vak a odstraňte držák filtračního vaku.
- Držák filtračního vaku nasaďte na nový filtrační vak.
- Upevněte držák s filtračním vakem do drážek ve sběrné nádobě.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
Připojení/odpojení hadice
- Připojte sací hadici ke vstupnímu hrdlu pro sací hadici.
- Sací hadice slyšitelně zaskočí.
- Sací hadice slyšitelně zaskočí.
- Pro odpojení sací hadice držte stisknuté tlačítko EJECT .
- Odpojte sací hadici ze vstupního hrdla pro sací hadici.
Práce
Vypnutí a zapnutí zařízení
- Pro zapnutí zařízení otočte spínač zařízení do polohy MAX .
- Pro vypnutí zařízení nastavte spínač zařízení do polohy OFF .
Čištění filtru
- Zapněte zařízení.
- Rukou zacpěte konec hadice.
- Počkejte, dokud se nevytvoří maximální podtlak.
- 4-5krát stiskněte toto tlačítko CLEAN .
- Vypněte zařízení.
Po vysávání
- Spínač zařízení nastavte do polohy: OFF .
- Vyprázdněte sběrnou nádobu a zařízení vyčistěte vlhkým hadrem.
- Upevněte hadici na držák hadice.
- Uložte hubice.
- Vysavač uložte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.
- POZOR Tento vysavač smí být uložený pouze v uzavřených místnostech.
- POZOR Tento vysavač smí být uložený pouze v uzavřených místnostech.
Ošetřování a údržba
Péče o zařízení- Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
- Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
- Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
- Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
- Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
- Zabraňte proniknutí vlhkosti.
- Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
- V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
- Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Výměna filtru

- Vypněte zařízení.
- Otevřete obě uzavírací spony.
- Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
- Pro vyjmutí rámečku filtru otočte upevnění filtru o 180°.
- Vyjměte filtr s rámečkem.
- Odstraňte prach z těsnění a uchycení rámečku filtru.
- Nasaďte na rámeček nový filtr.
- Nasaďte rámeček filtru do držáku rámečku.
- Zajistěte rámeček filtru úchytkami.
- Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
Výměna vliesového filtru

- Stiskněte tlačítko pro odjištění výstupního filtru a vyjměte držák filtru.
- Odstraňte vliesový filtr z držáku filtru.
- Připevněte na držák filtru nový vliesový filtr.
- Připevněte držák filtru v zařízení.
Přeprava a skladování akumulátorového nářadí
Přeprava- Vyjměte akumulátory.
- Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
- Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
- Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
- Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Pomoc při poruchách
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .Odstraňování poruch
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím. |
Aretační výstupek na akumulátoru je znečištěný. |
|
1 LED bliká. Zařízení nefunguje. |
Akumulátor je vybitý. |
|
Akumulátor je příliš studený nebo příliš horký. |
|
|
Blikají 4 LED. |
Přehřátý motor. |
|
Snížený sací výkon. |
Plná sběrná nádoba. |
|
Je ucpaná sací hadice nebo hubice. |
|
|
Je ucpaný filtr. |
||
|
||
Je poškozená sací hadice nebo hubice. |
|
|
Sací hadice správně nezaskočila. |
||
Lehké elektrické výboje. |
Nabíjení elektrostatickou elektřinou. |
|
Likvidace

Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
- Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
- Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
- Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
- Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Záruka výrobce
- V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .