Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
![]() |
NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti. |
![]() |
VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým poraněním nebo k smrti. |
![]() |
POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám. |
![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze. |
1 |
Čísla vždy odkazují na vyobrazení. |
Potrubní laser |
PP 10 |
Generace |
02 |
Sériové číslo |
![]() |
Tlačítko světelného bodu kolmého paprsku |
![]() |
Tlačítko pro volbu režimu laserového paprsku |
![]() |
Tlačítko zámku |
![]() |
Tlačítko automatického vystředění v cílové destičce |
![]() |
Směrové tlačítko |
![]() |
Tlačítko výběru |
![]() |
Tlačítko Set |
![]() |
Tlačítko zapnutí/vypnutí |
![]() |
Stav nabití akumulátoru: 100 % |
![]() |
Stav nabití akumulátoru: 75 % |
![]() |
Stav nabití akumulátoru: 25 % |
![]() |
Blikající ukazatel: Laser se nabíjí pomocí propojovacího kabelu PPA 84. |
![]() |
Ukazatel světelného bodu kolmého paprsku |
![]() |
Ukazatel směru |
![]() |
Ukazatel samonivelace |
![]() |
Ukazatel procent |
![]() |
Ukazatel uzamknutí |
![]() |
Ukazatel elektronické libely |
![]() |
Ukazatel režimu laseru |
![]() |
Výstražný ukazatel nivelace |
![]() |
Výstražný ukazatel příčného sklonu |
![]() |
Ukazatel polohy paprsku |
![]() |
Koncová poloha paprsku vlevo |
![]() |
Koncová poloha paprsku vpravo |
![]() |
Přístroj není připravený |
![]() |
Stabilizace laserového paprsku |
![]() |
Hledání |
![]() |
Automatické vyrovnávání dokončeno |
![]() |
Chyba při automatickém vyrovnávání |
Vlnová délka |
633 nm (0,0000249 in) |
Přesnost při provozní teplotě a vodorovné vzdálenosti 10 m |
−0,5 mm … 0,5 mm |
Přesnost při provozní teplotě a vodorovné vzdálenosti 33 ft |
−0,5 mm … 0,5 mm (−0,02 in … 0,02 in) |
Třída laseru podle IEC 825- 1:2003 |
3 R |
Třída laseru podle CFR 21 § 1040 (FDA) |
IIIa |
Rozsah automatické nivelace |
−10 % … 10 % |
Rozsah sklonu |
−15 % … 40 % |
Minimální nastavení úhlu sklonu |
0,001 % |
Provozní teplota |
−20 ℃ … 50 ℃ |
Provozní teplota |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
Skladovací teplota |
−30 ℃ … 60 ℃ |
Skladovací teplota |
−30 ℃ … 60 ℃ (−22 ℉ … 140 ℉) |
Hmotnost |
3,8 kg |
Hmotnost |
3,8 kg (8,4 lb) |
Výrobek neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.
Při skladování a přepravě vybavení dodržujte teplotní meze, které jsou uvedené v technických údajích.
Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte před použitím přesnost přístroje kontrolním měřením.
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
E02/03 |
Interní problém měření |
|
E99 |
Interní problém paměti dat |
|
ERROR |
Pohyb přístroje v pohotovostním režimu |
|
Hilti Aktiengesellschaft Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan Lichtenštejnsko |
Označení |
Potrubní laser |
Typové označení |
PP 10 |
Generace |
02 |
Rok výroby |
2016 |
Aplikované směrnice: |
|
Aplikované normy: |
|
Technická dokumentace u: |
|
![]() (Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories) |
![]() (Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems) |
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.