TE 6-A36
Originální návod k obsluze
Údaje k dokumentaci
O této dokumentaci
- Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
- Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
- Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Vysvětlení značek
Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:Symboly v návodu k obsluze
V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:![]() |
Řiďte se návodem k obsluze |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu |
![]() |
Hilti Lithium-iontový akumulátor |
![]() |
Nabíječka Hilti |
Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze. |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
Symboly v závislosti na výrobku
Symboly na výrobku
Na výrobku mohou být použity následující symboly:![]() |
Vrtání bez příklepu |
![]() |
Vrtání s příklepem (příklepové vrtání) |
![]() |
Sekání |
![]() |
Polohování sekáče |
![]() |
Chod vpravo/vlevo |
![]() |
Jmenovité volnoběžné otáčky |
![]() |
Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android. |
![]() |
Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem . |
![]() |
Lithium-iontový akumulátor |
![]() |
Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí. |
![]() |
Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený. |
Informace o výrobku
Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
- Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobkuVrtací kladivo TE 6‑A36 Generace: 04 Sériové číslo:
Prohlášení o shodě

Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
- Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
- S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
- Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
- Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a lednice. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
- Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
- Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
- Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
- Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
- Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
- Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
- Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
- Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením nářadí vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
- O elektrické nářadí řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
- Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
- Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
- Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
- Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře.
- Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.
Bezpečnostní pokyny pro kladiva
- Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
- Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro vrtací kladivo
Bezpečnost osob- Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
- Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
- Používejte přídavné rukojeti dodané s výrobkem. Ztráta kontroly může vést k poranění.
- Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
- Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
- Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte výrobek za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
- Při používání výrobku noste ochranu očí, ochrannou přilbu, chrániče sluchu a vhodný respirátor.
- Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
- Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
- Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
- práce v dobře větraném prostoru,
- zabránění delšímu kontaktu s prachem,
- zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
- nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
- Dělejte často přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem silných vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
- Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové části výrobku mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo výbuch, pokud byste poškodili elektrický kabel, plynovou nebo vodovodní trubku.
- Když se zablokuje nástroj, výrobek okamžitě vypněte. Výrobek se může vychýlit do strany.
- Než výrobek odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.
Bezpečnostní pokyny
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v této dokumentaci a na nářadí.
- Používejte respirátor, který vám ochrání obličej a dýchací cesty před zbylým vzniklým prachem při vrtání a servisních pracích.
- I s namontovaným odsávacím modulem vždy používejte postranní rukojeť vrtacího kladiva Hilti .
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
- Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
- Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
- Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
- Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti servis .
- Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .
Popis
Přehled výrobku

- Protiprachový kryt
- Upínání nástroje
- Odjištění nástroje
- Hloubkový doraz
- Volič funkcí
- Přepínač chodu vpravo/vlevo s pojistkou proti zapnutí
- Ovládací spínač
- Rukojeť
- Odjišťovací tlačítka pro akumulátor
- Ukazatel stavu nabití a poruch (lithium-iontový akumulátor)
- Akumulátor
- Přípojka pro odsávací modul TE DRS-6-A(02)
- Postranní rukojeť
- Osvětlení pracovní oblasti
Použití v souladu s určeným účelem
Popsaný výrobek je akumulátorové vrtací kladivo. Je určené pro vrtání bez příklepu do oceli, dřeva a zdiva, pro vrtání s příklepem do betonu a zdiva a pro zašroubovávání a povolování šroubů. Dále je možné výrobek použít pro lehké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.
Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 36.
Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.
Ukazatel lithium‑iontového akumulátoru
Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.Stav |
Význam |
---|---|
Svítí 4 LED. |
Stav nabití: 75 % až 100 % |
Svítí 3 LED. |
Stav nabití: 50 % až 75 % |
Svítí 2 LED. |
Stav nabití: 25 % až 50 % |
Svítí 1 LED. |
Stav nabití: 10 % až 25 % |
1 LED bliká. |
Stav nabití: < 10 % |
Obsah dodávky
Vrtací kladivo, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze.Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Technické údaje
Vrtací kladivo
TE 6‑A36 |
|
---|---|
Jmenovité napětí |
36 V |
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003 |
3,7 kg |
Jmenovité volnoběžné otáčky |
1 050 ot/min |
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA 05/2009 |
2,5 J |
Rozsah vrtání do betonu/zdiva (vrtání s příklepem) |
4 mm … 28 mm |
Rozsah vrtání do dřeva (vrták do plna) |
3 mm … 20 mm |
Rozsah vrtání do kovu (vrták do plna) |
3 mm … 13 mm |
Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841
Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty hlučnosti
Hladina akustického výkonu (L WA) |
102 dB(A) |
Nejistota u akustického výkonu (KWA) |
3 dB(A) |
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA) |
91 dB(A) |
Nejistota u akustického tlaku (KpA) |
3 dB(A) |
Vrtání s příklepem do betonu (ah, HD) |
13 m/s² |
Vrtání do kovu (ah, D) |
2,5 m/s² |
Nejistota (K) |
1,5 m/s² |
Obsluha
Příprava práce
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.Nasazení akumulátoru

- Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
- Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
Vyjmutí akumulátoru

- Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
- Vytáhněte akumulátor směrem dozadu.
Montáž postranní rukojeti

- Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
- Hloubkový doraz nasaďte zepředu do určených dvou vodicích otvorů.
- Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
Montáž a nastavení hloubkového dorazu

- V případě potřeby namontujte hloubkový doraz a nastavte ho.
Montáž/demontáž upínání nástroje

- Namontujte/demontujte upínání nástroje.
Nasazení nástroje

- Mírně namažte upínací stopku nástroje.
- Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
- Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
- Zasuňte nástroj až nadoraz do upínání nástroje a nechte ho zaskočit.
- Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
- Výrobek je připravený k použití.
- Výrobek je připravený k použití.
Vyjmutí nástroje

- Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
Práce nad hlavou

- Při práci nad hlavou namontujte kroužek pro zachycení prachu DCD.
Polohování sekáče

- Nastavte volič funkcí do této polohy
.
Práce
Volič funkcí

- Nastavte volič funkcí do příslušné pracovní polohy.
- Volič funkcí se nesmí přepínat za provozu. Nebezpečí poškození!
- Volič funkcí se nesmí přepínat za provozu. Nebezpečí poškození!
Chod vpravo/vlevo

- Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na požadovaný směr otáčení.
Vrtání bez příklepu
- Nastavte volič funkcí do této polohy
.
Vrtání s příklepem
- Nastavte volič funkcí do této polohy
.
Sekání
- Nastavte volič funkcí do této polohy
.
- Pro optimální chlazení motoru zvolte chod vpravo (směr otáčení vrtáku).
- Pro optimální chlazení motoru zvolte chod vpravo (směr otáčení vrtáku).
Ošetřování a údržba
Péče a údržba
Péče o výrobek- Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
- Pokud má nářadí větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
- Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
- K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
- Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti . - Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby. - Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
- Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
- V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
- Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Čištění protiprachového krytu
- Protiprachový kryt u upínání nástroje pravidelně čistěte čistým suchým hadrem.
- Těsnicí manžetu opatrně otřete a pak ji znovu lehce nakonzervujte tukem Hilti .
- Když je těsnicí manžeta poškozená, je bezpodmínečně nutné protiprachový kryt vyměnit.
Přeprava a skladování
Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů
Přeprava- Vyjměte akumulátor/akumulátory.
- Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
- Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
- Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
- Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
- Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
- Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
- Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Pomoc při poruchách
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .Vrtací kladivo není funkční
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
LED na akumulátoru nic neindikují. |
Akumulátor není úplně zasunutý. |
|
Vybitý akumulátor. |
|
|
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený. |
|
|
1 LED na akumulátoru bliká. |
Vybitý akumulátor. |
|
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený. |
|
|
4 LED na akumulátoru blikají. |
Vrtací kladivo je krátkodobě přetížené. |
|
Vrtací kladivo je funkční
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
Nefunguje příklep. |
Vrtací kladivo je příliš studené. |
|
Volič funkcí na "vrtání bez příklepu" ![]() |
|
|
Ovládací spínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný. |
Přepínač chodu vpravo/vlevo je v prostřední poloze. |
|
Vřeteno nářadí se netočí. |
Překročená přípustná provozní teplota elektroniky vrtacího kladiva. |
|
Vybitý akumulátor. |
|
|
Volič funkcí nezaskočil nebo je v poloze „sekání“ ![]() ![]() |
|
|
Vrtací kladivo se automaticky vypne. |
Aktivovala se ochrana proti přetížení. |
|
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle. |
Velmi nízká teplota prostředí. |
|
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím. |
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné. |
|
Vrtací kladivo nebo akumulátor se silně zahřívá. |
Elektrická závada |
|
Vrtací kladivo je přetížené. |
|
|
Nástroj nelze uvolnit z aretace. |
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu. |
|
Nástroj neubírá materiál. |
Vrtací kladivo je přepnuté na chod vlevo. |
|
Volič funkcí na "vrtání bez příklepu" ![]() |
|
Volitelné příslušenství
Kroužek pro zachycení prachu DCD
Kroužek pro zachycení prachu DCD se používá jako příslušenství pro vrtací kladivo Hilti . Zachycuje velké procento vznikajícího prachu při práci nad hlavou a lze ho rychle a jednoduše upevnit na vrtací kladivo.Odsávací modul TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA
Odsávací modul TE DRS‑6‑A se používá jako příslušenství pro vrtací kladivo Hilti TE 6‑A36. Zachycuje velké procento vznikajícího prachu a lze ho rychle a jednoduše upevnit na vrtací kladivo. Do odsávacího modulu je integrovaný sací ventilátor. Ten je poháněný vhodným motorem. Při zapnutí vrtacího kladiva odebírá modul proud z akumulátoru vrtacího kladiva.Odsávací modul není vhodný při práci v kovu a ve dřevě.
Podmínky : TE DRS-6-A OSHA
Modul TE DRS-6-A OSHA splňuje směrnici OSHA 1926.1153 Table 1. Je vybavený mechanismem čištění filtru.
Montáž odsávacího modulu

- Zkontrolujte, zda není odsávací modul poškozený.
- Zkontrolujte lehkost chodu teleskopu.
- Přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo vrtacího kladiva do prostřední polohy.
- Z postranní rukojeti odmontujte hloubkový doraz.
- Nasuňte odsávací modul zepředu na nářadí, až zaskočí.
- Po montáži zkontrolujte, zda odsávací modul správně zaskočil.
Vrtání s odsávacím modulem
- Pro spuštění odsávacího modulu stiskněte tlačítko vrtacího kladiva.
- Podržte tlačítko stisknuté, až je dosaženo plného sacího výkonu.
- Sací hlavu nasaďte kolmo na podklad.
- Vyvrtejte otvor a výrobek z něj pomalu vytáhněte, aby se zachytilo co nejvíce prachu.
Vyprázdnění boxu na prach

- Nářadí držte ve vodorovné poloze a nechte ho krátce běžet.
- Tím se zbytky prachu, které jsou v odsávacím modulu usazeny, odsají do boxu na prach.
- Tím se zbytky prachu, které jsou v odsávacím modulu usazeny, odsají do boxu na prach.
- Stiskněte odjišťovací tlačítko boxu na prach a držte ho stisknuté.
- Vytáhněte box na prach směrem dolů z odsávacího modulu.
- Vyprázdněte box na prach.
- Filtr je znečištěný.
- Vyměňte filtr.
- Vyměňte filtr.
- Filtr je beze stop znečištění.
- Filtr je znečištěný.
- Prázdný box na prach nasuňte zespodu do odsávacího modulu, až zaskočí.
Čištění filtru TE-DRS-OSHA

- Pokud se sací výkon sníží, zatlačte čisticí mechanismus pětkrát dopředu a dozadu, vždy až slyšitelně klapne.
Demontáž odsávacího modulu

- Přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo vrtacího kladiva do prostřední polohy.
- Stiskněte odjištění DRS a držte ho stisknuté.
- Odsávací modul stáhněte z nářadí směrem dolů.
Likvidace

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.
Záruka výrobce
- V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .