Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze. |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu. |
![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu. |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
![]() |
Varování před nebezpečným elektrickým napětím |
![]() |
Varování před horkým povrchem |
![]() |
Otáčky za minutu |
![]() |
Jmenovité volnoběžné otáčky |
![]() |
Používejte ochranu zraku. |
![]() |
Používejte ochrannou přilbu. |
![]() |
Používejte chrániče sluchu. |
![]() |
Používejte ochranné rukavice. |
![]() |
Používejte ochrannou obuv. |
![]() |
Symbol zámku |
![]() |
Servisní ukazatel |
![]() |
Ukazatel vrtacího výkonu |
![]() |
Bezdrátový přenos dat |
Typ: |
DD 30-W |
Generace: |
01 |
Sériové číslo: |
Popsaný výrobek je elektrická diamantová jádrová vrtačka. Je určená pro vrtání za mokra do betonu a do minerálních podkladů s ručním vedením a ve stojanu. Vrtací stojan lze na obrobek připevnit pomocí vhodné kotvy (příslušenství) nebo pomocí vakuové základní desky (příslušenství).
Veškeré vrtání se smí provádět jen s namontovaným systémem pro zachycování vody, správnou kombinací vrtacího pouzdra a vrtací korunky a dále se správným nastavením délky.
Vrtání směrem nahoru je dovolené pouze s odsáváním vody a přídavným ochranným krytem.
Protože při vrtání ve stojanu nelze namontovat ochranný kryt, není ve stojanu dovolené vrtat směrem nahoru.Použití |
Směr vrtání |
Výbava |
---|---|---|
Ruční vedení |
Vodorovně a dolů |
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu |
Ruční vedení |
Nahoru |
S odsávání a ochranným krytem |
Ve stojanu, upevnění pomocí vakuové základní desky |
Dolů |
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu |
Ve stojanu, upevnění pomocí vakuové základní desky |
Vodorovně |
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu a s přídavným zajištěním vrtacího stojanu |
Ve stojanu, upevnění pomocí kotvy |
Dolů a vodorovně |
S odsáváním/bez odsávání, bez ochranného krytu |
Světelný ukazatel/provozní stav |
Servisní stav |
---|---|
Svítí červeně/nářadí běží |
Uhlíky jsou značně opotřebované. Od rozsvícení kontrolky je možné pracovat ještě několik hodin, potom se nářadí automaticky vypne. Uhlíky nechte včas vyměnit, aby bylo nářadí vždy připravené k provozu. |
Svítí červeně/nářadí neběží |
Nechte vyměnit uhlíky. |
Bliká červeně |
Dočasná chyba, viz „Pomoc při poruchách“ |
Světelný ukazatel |
Přítlak |
---|---|
Oranžová |
Příliš malý |
Zelená |
Optimální |
Červená |
Příliš velký |
Označení |
Krátké označení |
---|---|
Diamantová vrtací korunka |
DD‑C |
Vylamovač jádra |
DD‑CB |
Označení |
Krátké označení |
---|---|
Vrtací stojan |
DD‑ST 30 |
Vrtací korunky |
DD-C, průměr 8‒35 mm |
Sada příslušenství pro upevnění stojanu pomocí kotvy |
DD M12 S |
Hloubkový doraz pro vrtací stojan |
DD-ST 30-ES |
Ochranný kryt |
DD-30-W-CV |
Hmotnost podle standardu EPTA 01 |
7,6 kg |
Rozměry (D x Š x V) |
441 mm x 191 mm x 120 mm |
Průměr vrtací korunky |
8 mm … 35 mm |
Třída ochrany |
I |
Jmenovité volnoběžné otáčky |
9 200 ot/min |
Jmenovité napětí |
100 V |
110 V |
220 V |
220–240 V |
---|---|---|---|---|
Kmitočet napájecí sítě [Hz] |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
Jmenovitý příkon [W] |
1450 |
1400 |
1400 |
1450 |
Hladina emitovaného akustického tlaku LpA |
87 dB(A) |
Nejistota pro hladinu akustického tlaku KpA |
3 dB(A) |
Hladina akustického výkonu LWA |
98 dB(A) |
Nejistota pro hladinu akustického výkonu KWA |
3 dB(A) |
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání s ručním vedením (vrtací korunka DD-C-18/150 T4) do betonu ah, DD |
6,0 m/s² |
Nejistota pro vrtání s ručním vedením do betonu K |
1,5 m/s² |
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání s ručním vedením (vrtací korunka DD-C-24/300 T4) do betonu ah, DD |
8,0 m/s² |
Nejistota pro vrtání s ručním vedením do betonu K |
1,5 m/s² |
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání ve stojanu (vrtací korunka DD-C-18/150 T4) do betonu ah, DD |
5,0 m/s² |
Nejistota pro vrtání se stojanem do betonu K |
1,5 m/s² |
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání ve stojanu (vrtací korunka DD-C-24/300 T4) do betonu ah, DD |
6,5 m/s² |
Nejistota pro vrtání se stojanem do betonu K |
1,5 m/s² |
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
![]() |
Je téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Zbývající doba chodu do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky činí ještě několik hodin. |
|
Byly vyměněny uhlíky a musí se zaběhnout. |
|
|
Diamantová jádrová vrtačka nemá plný výkon. |
Porucha elektrické sítě – v elektrické síti došlo k podpětí. |
|
Diamantová vrtací korunka se netočí. |
Diamantová vrtací korunka se zasekla v podkladu. |
|
Rychlost vrtání se snižuje. |
Je dosažena maximální hloubka vrtání. |
|
Vyvrtané jádro uvízlo v diamantové vrtací korunce. |
|
|
Nesprávná specifikace pro příslušný podklad. |
|
|
Vysoký podíl oceli (pozná se podle čisté vody s kovovými šponami). |
|
|
Vadná diamantová vrtací korunka. |
|
|
Diamantová vrtací korunka je obroušená. |
|
|
Příliš velké množství vody. |
|
|
Příliš malé množství vody. |
|
|
Upínací stopka je znečistěná nebo není správně zajištěná. |
|
|
Diamantovou vrtací korunku nelze nasadit do sklíčidla. |
Upínací stopka / sklíčidlo znečištěné nebo poškozené. |
|
Páka sklíčidla není úplně otevřená. |
|
|
Diamantová vrtací korunka má příliš velkou vůli. |
Vadná upínací stopka. |
|
Páka sklíčidla není zavřená. |
|
|
Neprotéká voda. |
Ucpaný filtr nebo indikátor průtoku vody. |
|
Za provozu vytéká ze sklíčidla voda. |
Znečištěná upínací stopka / znečištěné sklíčidlo. |
|
Vadné těsnění upínání nástroje. |
|
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
![]() |
Není zapnutý proudový chránič. |
|
Přerušené napájení. |
|
|
Voda v motoru. |
|
|
![]() |
Opotřebené uhlíky. |
|
![]() |
Přehřátý motor (např. kvůli tření ve stěně a/nebo příliš vysokému přítlaku). |
|
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.