- Domů
- PROFIS Engineering Baseplate Design
Zjednodušte si práci při návrhu kotevní desky
| Návrh celého kotevního přípoje může být náročný na čas, pokud je třeba vše správně posoudit. Náš návrhový software PROFIS Engineering nabízí možnosti použití šablon a komplexní řešení. |
Nové možnosti návrhu kotevního přípoje
Při návrhu kotev a kotevní desky je důležité pečlivě zvážit:
- Působící zatížení - včetně seismických a návrhu na únavu,
- Tuhost kotevní desky,
- Hlavní normy,
- Základní materiál - ať už je to zdivo, beton s trhlinami nebo beton bez trhlin,
- Vzdálenost od okrajů a rozteče kotev,
- Svary a výztuhy na kotevní desce.
PROFIS Engineering nabízí také pokročilý modul návrhu kotevní desky, který zjednodušuje komplikovaný výpočet a oddělené procesy. Právě v tomto software je možné navrhnout kompletní ocelový přípoj k betonu rychleji a bezpečněji, včetně kotevní desky, kotev, svarů, výztuh a napětí betonu. V momentě dokončení projektu můžete jednoduše vygenerovat detailní Protokol výpočtu s ohledem na platné normy.
HLAVNÍ VÝHODY PROFIS ENGINEERING STANDARD AND PREMIUM
Vždy aktuální
PROFIS Engineering Standard a Premium jsou plně v souladu s ČSN EN 1992-4 na návrh kotev.
Šetří čas na návrh kotev
S PROFIS Engineering Premium licencí je nyní velmi jednoduché a přesné navrhnout celý kotevní přípoj, a tím lze uspořit čas v porovnání s návrhem ve více softwarech.
Lepší přesnost
PROFIS Engineering Premium snižuje riziko chyb díky:
- Možnosti importu zatížení z dalších softwarů
- Různé kombinace zatížení
- Připraven na tvorbu BIM/CAD modelu
Efektivnější návrh
PROFIS Engineering Premium poskytuje online přístup k návrhovým souborům a výsledkům s protokoly, navíc s možností sdílení kolegům na jedné platformě.
Vše v jednom návrhovém software
Komplexní výpočet
- Návrh kotev do betonu a do zdiva
- Snadný návrh celého kotevního přípoje
- Dostupnost jednoduše použitelných návrhových šablon
Online řešení bez nutnosti instalace
- Kdykoliv je možné se znovu vrátit k rozpracovaným projektům
- Přístup z jakéhokoliv zařízení kdekoli na světě
Spolupráce s dalšími softwary
- Jednochuchá možnost importu zatížení přímo ze statických softwarů jako ETABS, ROBOT, DLUBAL and RISA, včetně importu více kombinací.
- Rychlý export úplného modelu např. do TEKLA, vytvoření 3D modelu a možnost vložení do dalších BIM/CAD softwarů.
-
JAK NASTAVIT LICENCI
Krok za krokem k objednání licence a jejich spravování v Hilti Account Tool
Více informací