vrátky Hilti

30 let inovací

Už jste vyzkoušeli ten rozdíl?

Náš nejodolnější vrták do betonu TE-CX letos slaví 30 let. To jsou tři desetiletí Hilti vývoje, výzkumu a zdokonalování na míru našim zákazníkům!

Vrtáky Hilti zvládnou i ty nejtěžší práce. Nedělejte kompromisy na kvalitě spotřebního materiálu! Nakupujte online a doplňte si zásoby výkonných vrtáků Hilti, které vás nezklamou, opravdu vydrží a překvapí vás svou cenou, kterou jsme snížili až o 60 %. Nejprodávanější vrtáky a jejich cenu naleznete níže.

Nejprodávanější vrtáky do betonu

Příklepový vrták SDS Plus 6×100×170 mm

Vrták do betonu

130 Kč bez DPH

Chcete tento konkrétní vrták ještě levněji? Využijte multibalení po více kusech! Při nákupu 50kusového balení je cena 104 Kč bez DPH za jeden! Podobná multibalení najdete i u dalších běžných průměrů a délek.

Chci vrták SDS Plus

Příklepový vrták SDS Max 18×400×520 mm

2 166 Kč bez DPH

Tento SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou nabízíme i v balení po 4 kusech, kdy zaplatíte pouze 3!

Chci vrták SDS Max

Příklepový vrták SDS Plus 5×50×110 mm

TE-C (SDS-Plus)

90 Kč bez DPH

Pro běžné průměry a délky nabízíme ještě výhodnější balení po 8, 16, 32 a 50 kusech. Tento konkrétní rozměr vrtáku do prostého betonu a zdiva tak můžete mít za cenu 68 Kč bez DPH při nákupu 50 kusů.

Chci vrták SDS Plus

Příklepový vrták SDS Max 18×420×540 mm

1 378 Kč bez DPH

Prémiový příklepový vrták SDS Max (TE-Y) vám skvěle poslouží při vrtání prostého betonu a zdiva.

Chci vrták SDS Max

Sady vrtáků

Ultimate sada SDS Plus vrtáků M1

TE-CX sady (SDS Plus)

901 Kč bez DPH

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 5/12
  • 2x Příklepový vrták TE-CX 6/17
  • 1x Příklepový vrták TE-CX 8/17
  • 1x Příklepový vrták TE-CX 10/17
  • 1x Příklepový vrták TE-CX(5) 12/17
Chci sadu vrtáků SDS Plus

Premium sada vrtáků SDS Plus

TE-C sady (SDS Plus)

509 Kč bez DPH

  • 1x Příklepový vrták TE-C 5/11
  • 2x Příklepový vrták TE-C 6/16
  • 1x Příklepový vrták TE-C 8/16
  • 1x Příklepový vrták TE-C 10/16
  • 1x Příklepový vrták TE-C 12/16
Chci sadu vrtáků SDS Plus

Sdílet