Zvýhodněné nabídky

Potřebujete doplnit svůj stávající strojový park Hilti, nebo si jdete pro svůj první červený stroj? Ať už jste nový nebo stávající zákazník na této stránce vždy naleznete aktuální výhodné nabídky Hilti.

Startovací sety Nuron

Dva akumulátory a nabíječka jen za 6 999 Kč

Vytvořte si startovací set na míru vašim potřebám! Doplňte kterýkoli stroj z naší výkonné akumulátorové platformy Nuron o set dvou akumulátorů a nabíječky za zvýhodněnou cenu.

Vybírat můžete ze 3 variant lišících se kapacitou akumulátorů. Nevíte kde začít? Podívejte se na nejčastěji kupované sety níže!

 

Nuron aku sety

6 999 Kč bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-85 + nabíječka C4-22

Přidat do košíku

8 999 Kč bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-110 + nabíječka C6-22

Přidat do košíku

12 999 Kč bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-195 + nabíječka C6-22

Přidat do košíku

Aku vrtací kladivo TE 4-22

s nejlepším poměrem výkonu a hmotnosti a s aktivní regulací točivého momentu (ATC)

Set obsahuje:

  • Akumulátorové vrtací kladivo TE 4-22 v kartonu
  • 2x Akumulátor B 22-85
  • 1x Nabíječka C 4-22

Aku šroubovák SF 4-22

s aktivní regulací točivého momentu pro každodenní vrtání a šroubování

Set obsahuje:

  • Akumulátorový šroubovák SF 4-22 v kartonu
  • 2x Akumulátor B 22-85
  • 1x Nabíječka C 4-22

Akumulátorová multibruska SMT 6-22

s rozhraním StarlockMax a systémem pro snížení vibrací AVR

Set obsahuje:

  • Akumulátorová multibruska SMT 6-22 v kartonu
  • 2x Akumulátor B 22-85
  • 1x Nabíječka C 4-22

Aku rázový utahovák SIW 4AT-22

S bezuhlíkovým motorem a maximálním točivým momentem 213 Nm

Set obsahuje:

  • Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22 v kartonu
  • 2x Akumulátor B 22-85
  • 1x Nabíječka C 4-22

Startovací balíčky spotřebního materiálu

Pro každého

7 290 Kč bez DPH

  • Obsah balení:
    2x Příklepový vrták TE-CX 6/17
    2x Příklepový vrták TE-CX 8/17
    2x Příklepový vrták TE-CX 10/17
    2x Příklepový vrták TE-CX 12/17
    1x Dia kotouč 125/22 P univerzál
    1x Dia hrnec DG-CW 125/5“ SP univerzál
    25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0
    25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 230x1.8
    1x Sada bitů S-BSP UNI 89/3 1/2“ T (17)
    1x Plochý sekáč TE-YX FM 36
    1x Špičatý sekáč TE-YX SM 36
    1x Plastový kufřík HIT
Přidat do košíku

Pro vodo-topo

6 690 Kč bez DPH

  • Obsah balení:
    2x Příklepový vrták TE-CX 6/17
    2x Příklepový vrták TE-CX 8/17
    2x Příklepový vrták TE-CX 10/17
    25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0
    1x Sada bitů S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17)
    1x Spirálový vrták HSS 1-10 (10)
    1x Pilový list do ocasky SPX-C 23 8 kov
    1x Vrták do dlaždic M14 6/35 SPX
    1x Vrták do dlaždic M14 8/35 SPX
    1x Vrták do dlaždic M14 10/35 SPX
    1x Vrták do dlaždic DD-M14 20/40 SPX
    1x Plastový kufřík HIT
Přidat do košíku

Pro elektrikáře

6 190 Kč bez DPH

  • Obsah balení:
    1x Příklepový vrták TE-CX 5/12
    2x Příklepový vrták TE-CX 6/17
    1x Příklepový vrták TE-CX 8/17
    1x Příklepový vrták TE-CX 10/17
    1x Příklepový vrták TE-CX(5) 12/17
    2x Rozbruš. kotouč SP-SL 150 (2) univerzál
    25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0
    1x Spirálový vrták HSS 1-10 (10)
    1x Sada bitů S-BSC UNI 50/2" T (6)
    1x Plochý sekáč TE-CX FM 25
    1x Plochý sekáč TE-YX FM 36
    1x Sada ručních šroubováků S-SD-S VDE Slim QC (13)
    1x Plastový kufřík HIT
Přidat do košíku

Něco menšího

2 900 Kč bez DPH

  • Obsah balení:
    1x Příklepový vrták TE-CX 5/12
    2x Příklepový vrták TE-CX 6/17
    1x Příklepový vrták TE-CX 8/17
    1x Příklepový vrták TE-CX 10/17
    1x Příklepový vrták TE-CX(5) 12/17
    25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0
    1x Spirálový vrták HSS-R 1-10 (10)
    1x Sada bitů S-BSC UNI 50/2" T (6)
    1x Plochý sekáč TE-CX FM 25
    1x Špičatý sekáč TE-CX SM 25
    1x Plastový kufřík HIT
Přidat do košíku

Zvýhodněné sety strojů

PR 2 set

Rotační laser PR 2-HS A12

Cena 32 000 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Rotační laser PR 2-HS A12
  • Laserový detektor PRA 20
  • Držák laserového detektoru PRA 83
  • Kufr PR 2-HS A12
  • Stativ PUA 25
  • Měřicí lať PUA 54 CME-T nebo PUA 55 (CM)
Set PR 2 s latí PUA 54 Set PR 2 s latí PUA 55
SD 5000-22 set

Šroubovák SD 5000-22

Cena 17 210 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku sádrokartonářský šroubovák SD 5000-22
  • 2x B22-55 akumulátor
  • 1x nabíječka C4-22
  • 1x zásobník šroubů SD-M 2
Více informací Přidat do košíku
SD 5000-22 set

Vrtací kladivo TE 6-CL + dálkoměr PD-S

Cena 9 900 Kč bez DPH

Součást setu:

  • 1x Vrtací kladivo TE 6-CL v kufru
  • 1x Laserový dálkoměr PD-S
  • 1x Příklepový vrták TE-CX 6/12
  • 1x Příklepový vrták TE-CX 8/17
  • 1x Plochý sekáč TE-CX FM 25
Více informací Přidat do košíku

Startovací stroje Hilti

Ještě nemáte žádné stroje Hilti? Níže naleznete stroje z naší stálé nabídky, které pokryjí veškeré běžné stavební činnosti.

Akumulátorový šroubovák SF 4-22

Cena 6 467 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Vrtací šroubovák SF 4-22 v kartonu
  • 1x Sada bitů S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
  • 1x Držák bitů 1/4"
  • 1x Hák na opasek
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Akumulátorový šroubovák s příklepem SF 4H-22

Cena 6 865 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Vrtací šroubovák s příklepem SF 4H-22 v kartonu
  • 1x Sada bitů S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
  • 1x Držák bitů 1/4"
  • 1x Hák na opasek
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22

Cena 9 701 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22 v kartonu
  • 1x Násuvná koncovka SI-S 1/2" - 13 L
  • 1x Hák na opasek
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Akumulátorový rázový utahovák SID 4-22

Cena 7 025 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Akumulátorový rázový utahovák SID 4-22 v kartonu
  • 1x Sada bitů S-BSC+ UNI 50/2" IMP (6) Bulk
  • 1x Držák bitů 1/4"
  • 1x Hák na opasek
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Liniový laser PM 2-LG

Cena 6 256 Kč bez DPH

Součást setu:

  • 1x Liniový laser PM 2-LG 02
  • 4x Baterie AA (2) Alkaline
  • 1x Brašna na nářadí PMA 65
Více informací Přidat do košíku

Akumulátorová úhlová bruska AG 5D-22

Cena 7 989 Kč bez DPH

Součást setu:

  • 1x Akumulátorová bruska AG 5D-22
  • 25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Vrtací kladivo TE 6-CL

Cena 9 597 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Síťové vrtací kladivo TE 6-CL
  • 1x Hilti tuk
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku

Sekací kladivo TE 500

Cena 11 822 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Sekací kladivo TE 500 (03) 230V
  • 1x špičatý sekáč TE-Y SM 40
  • 3x plochý sekáč TE-Y FM 40
  • 2x napájecí kabel 230V
  • 1x kufr TE 500
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku

Multibruska SMT 6-22

Cena 5 790 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku multibruska SMT 6-22
  • 1x Pilový list Starlock plus BiM E-cut
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Aku okružní pila SC 4MR-22

Cena 9 881 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku okružní pila SC 4MR-22
  • 1x Kotouč okružní pily DUMMY XCut Struct 136 A
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Aku okružní pila SC 6WL-22

Cena 10 290 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku okružní pila SC 6WL-22
  • 1x Kotouč okružní pily SCBW WU SPX 165 A
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku (včetně aku setu)

Vysavač VC 5L-220

Cena 9 975 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Vysavač VC 5L 220-240V
Více informací a ostatní sety Přidat do košíku

Sdílet