- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Kotvení do oceli
Kotvení do oceli
Vyměňte tradiční svařování za rychlejší a konzistentnější kotvení
Pracujte rychleji a snižte své náklady s našimi řešeními pro kotvení konstrukční oceli. Naše systémy umožňují rychlé a opakované kotvení a nabízejí významné výhody oproti tradičním metodám, jako je svařování, upínání nebo šroubování. A s akumulátorovým svařováním Hilti Stud Fusion získáte robustní a vysoce kvalitní upevnění, které vyžadují ty nejnáročnější práce.
Proč si vybrat Hilti pro kotvení do oceli?
Rychlejší a jednodušší instalace
V závislosti na technologii probíhá instalace pouze v 1, 2 nebo 3 krocích. Je vyžadován přístup pouze z jedné strany oceli a nedochází k žádnému nebo minimálnímu přepracování základního materiálu. Instalace je rychlejší, aniž by byla ohrožena ochrana proti korozi.
Kvalitnější spojovací prvky
Přestaňte spoléhat na metodu „pokus-omyl“ při tradičním svařování díky pomůckám pro přípravu povrchu, řízenému ovládání výkonu stroje, hloubkoměrům pro optimální výkon spojovacího materiálu a snadnější kontrole pomocí vizuálních kontrolních měřidel. Svařovací přístroje lze nasadit i při jiných kritických činnostech.
Certifikovaný svářeč není potřeba
Kotvení do oceli pomocí našich systémů zvládne vyškolená obsluha a není k němu zapotřebí certifikovaný svářeč. Svářeče lze nasadit i do jiných kritických činností, kde je svařování naprostou nutností.
Bezpečnější obsluha strojů
Chraňte své týmy: eliminace úhlových brusek, jisker a napájecích kabelů pomáhá snížit riziko pořezání a popálení, jakož i nebezpečí požáru a zakopnutí.
Mimořádná spolehlivost produktů
Ke každému výrobku poskytujeme komplexní technické údaje. Tyto údaje jsou podloženy různými nezávislými legislativními orgány a celosvětově uznávanými orgány pro typové schvalování.
Větší flexibilita v terénu
Naše řešení lze použít při většině povětrnostních podmínek. A protože stroje využívají prachovou nebo akumulátorovou technologii, nepotřebujete externí zdroj energie, čímž získáte větší mobilitu.
Oblasti použití kotvení do oceli
Řešení pro těžbu ropy a zemního plynu na moři i na pevnině, stavbu lodí a další
Naše řešení jsou určena pro klíčové oblasti v mnoha průmyslových odvětvích a korozivních prostředích. Patří mezi ně:
- Instalace pochozích roštů
- Upevňování nekritických podpěrných konstrukcí potrubí a kabelových lávek/mostů
- Upevňování elektrických přípojek pro uzemnění a propojení
- Stavba lodí včetně odsazených podpěr, podhledů a upevňování vybavení, nábytku a dalších zařízení
Které řešení je vhodné pro vaši činnost?
Kotvení přes ostré hroty
Cenově dostupné jednoskrokové řešení pro vysokofrekvenční kotvení, kde je rozhodující rychlost.
Jak to funguje:
U spojovacích prvků s ostrým hrotem X-R nebo X-ST je spojovací prvek z nerezové oceli zapuštěn do základního materiálu strojem poháněným prachem a vytváří vysoce kvalitní spojení.
Výhody:
- Spojovací prvky z nerezové oceli pro mírně korozivní prostředí, kde je přípustný průnik základním materiálem
Kotvení přes tupé hroty
Univerzální řešení ve dvou krocích pro každodenní kotvení do oceli v široké škále použití.
Jak to funguje:
U spojovacích prvků s tupým hrotem X-BT nebo S-BT se spojovací prvek se závitem vkládá nebo šroubuje do předem vyvrtaného otvoru v základním materiálu pomocí prachem poháněného, nebo akumulátorového stroje.
Výhody:
- Žádné poškození antikorozní ochrany v instalacích bez průniku
- Upevnění za méně než 2 minuty
- Spojovací prvek z nerezové oceli - rovnocenná antikorozní ochrana jako u A4 (316) pro vysoce korozivní prostředí
- Spojovací prvek z uhlíkové oceli s duplexním povlakem pro mírně korozivní prostředí
Difúzní sváření
Pro vynikající upevnění k oceli při náročných pracích - kombinuje svařovací výkon a jednoduché použití.
Jak to funguje:
Při difúzním sváření F-BT se závitový hřeb svařuje pomocí akumulátorového stroje na připraveném povrchu. Volitelná podložka pak připravený povrch utěsní a vytvoří tak upevňovací bod s dlouhodobou odolností proti korozi.
Výhody:
- Nepoškozuje se zadní část antikorozního povlaku a na přední straně je jednoduché těsnění, které eliminuje předělávky
- Není nutné vrtání ani vrubování, což pomáhá zachovat celistvost základního materiálu
- Vysoká nosnost, tenká základna a univerzální upevňovací bod
Svařování bez neduhů
Urychlete náročné upevňovací práce a zvyšte efektivitu konstrukce s Hilti Stud Fusion
Pro práce s vyššími tahovými zatíženími nebo tenčími základními materiály zvolte Hilti Stud Fusion. Nebudete potřebovat certifikované svářeče a můžete se vyhnout vysokým nákladům a přepracování spojeným s tradičním svařováním. Akumulátorový systém je plně mobilní a zpětná vazba se strojem v reálném čase usnadňuje spolehlivější a konzistentnější spoje.
Pro zjednodušení specifikace spojovacích prvků získejte přístup k naší rozsáhlé knihovně výpočtů pro předem navržené „typické“ konfigurace konstrukčních podpěr. Můžete také využít naše softwarové nástroje k optimalizaci návrhu spojovacích prvků nebo získat plnou technickou podporu od našich odborných technických týmů.