UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Kufr PR 30-HVS

artiklové číslo: 2068541

Pevné pouzdro pro uložení a přepravu měřicího přístroje Hilti a jeho příslušenství.

  • Typy: Kufry
  • Kompatibilní s: Rotační lasery
  • Rozměry (D x Š x V): 500 x 390 x 210 mm

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
3 181,00 CZK
3 181,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typy
Kufry
Kompatibilní s
Rotační lasery
Rozměry (D x Š x V)
500 x 390 x 210 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Pomáhá chránit měřicí zařízení při skladování a přepravě na pracovištích.
  • Robustní vložka pomáhá chránit a zjednodušit umístění měřicího zařízení a příslušenství v kufru na nářadí Hilti.
  • Dvojitá rukojeť pro snadné přenášení dvou kufrů na nářadí Hilti v jedné ruce bez potřeby klíče
  • Tři náhledové štítky na bocích kufru na nářadí Hilti označují typ měřicího zařízení.

Použití

  • Přeprava a skladování jednoho konkrétního měřicího zařízení a jeho příslušenství
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání