OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
nové

Brašna na nářadí L

artiklové číslo: 2437853

Široká brašna na nářadí vyrobená z odolného recyklovaného polyesteru o hustotě 600 denierů, určená k ochraně a přepravě elektrického nářadí a příslušenství

  • Typy: Brašny na nářadí
  • Rozměry (D x Š x V): 570 x 380 x 410 mm

Zákazníci také hledali tašky, trojička nebo taška.
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
1 123,00 CZK
1 123,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typy
Brašny na nářadí
Rozměry (D x Š x V)
570 x 380 x 410 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Extrémně pevná – díky kvalitnímu kování, tkanině RPET o hustotě 600 denierů, která je odolná proti vodě a protržení, a zesíleným švům vydrží naše brašna na nářadí náročné podmínky na staveništi
  • Udržitelnější materiály – nejméně 85 % brašny na nářadí je vyrobeno z recyklovaných plastových lahví (např. tkanina, popruhy a spodní lišty), což pomáhá snižovat dopad na životní prostředí
  • Přizpůsobené spodní lišty – střední a velké brašny na nářadí jsou vybaveny novými lištami, které zvyšují stabilitu brašny a chrání její obsah před vodou a nečistotami
  • Snadné přenášení – střední a velké brašny na nářadí jsou vybaveny nastavitelným polstrovaným ramenním popruhem s velkými kovovými D-kroužky pro větší pohodlí a snadnější přenášení
  • Flexibilní úložný prostor a snadný přístup – vnitřní přihrádka a kapsy jsou vhodné pro více kombinací nářadí a příslušenství, zatímco externí kapsa umožňuje rychlý přístup k malému příslušenství, jako jsou kotouče, bity a další (velikost a počet kapes se liší podle typu brašny na nářadí)

Použití

  • Uskladnění a přeprava stavebního vybavení, nářadí a příslušenství
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání