Taška TE-S Meissel
artiklové číslo: 2170568

Brašna na sekáče do délky 50 cm
- Typ upínání: TE-S
- Aplikace: Nepříslušné
- K použití s: All Hilti chisels up to length 50cm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
977,00 CZK
977,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Typ upínání
TE-S
Aplikace
Nepříslušné
K použití s
All Hilti chisels up to length 50cm
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyrobeno z odolného a voděodolného polynylonového materiálu
- Odolná taška se zipem
- Pro praktické přenášení sekáčů a koncovek Hilti
- Vhodné pro všechny sekáče o délce do 50 cm
Služby
Fleet Management
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání