Akumulátorový šroubovák SF 2-A12
Aku vrtací šroubovák SF 2-A12 box #2200125
- Maximální moment (měkký/tvrdý spoj): 21 Nm (měkký materiál), 34 Nm (pevný materiál)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 400 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 1600 ot./min.
- Rozsah upínání držáku nástroje: 1 - 10 mm
Přizpůsobte si svůj set


Tělo stroje v kartónu
Kolik sestav chcete objednat?
Cena po slevě bez DPH
3 438,00 CZK
Technické údaje
Maximální moment (měkký/tvrdý spoj)
21 Nm (měkký materiál), 34 Nm (pevný materiál)
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 1: 400 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 1600 ot./min.
Rozsah upínání držáku nástroje
1 - 10 mm
Počet převodových stupňů
2
Přírůstky krouticího momentu
15
Rozměry (D x Š x V)
160 x 68 x 177 mm
Hmotnost těla stroje
0.727 kg
Vážená hladina akustického tlaku
74 dB (A) 1
Jmenovité napětí
10,8 V
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kompaktnější než kdy dříve – akumulátorový šroubovák pro práci v těsných nebo obtížně přístupných prostorech
- Minimální hmotnost – lehčí vrtací šroubovák je klíčem k udržitelné produktivitě zejména při práci nad hlavou nebo složitějších činnostech
- Vylepšená ergonomie – padne pevně do ruky, pro pohodlnější manipulaci a přesné ovládání
- Mimořádný výkon – vysoká vrtací rychlost 1 600 ot./min. a krouticí moment 34 Nm v tvrdém spoji navzdory minimální velikosti a hmotnosti nástroje
- Bezuhlíkový motor – prakticky bezúdržbový, což minimalizuje prostoje při práci s nářadím
Použití
- Instalace elektrických vypínačů, zásuvek, potrubních objímek a dalšího vybavení
- Vrtání do kovu s vrtáky HSS až do průměru 6 mm
- Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 14 mm
- Vykružování otvorů do kovu do průměru 35 mm
- Vsazování šroubů do dřeva do průměru 6 mm
Produktová videa
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.