nové
Kotouč do pokosové pily na jemné řezání dřeva
Kotouč okruž.pily SCBW FF SPX 305 A artiklové číslo: 2415104
Špičkový dokončovací kotouč pokosové pily na dřevo (12" | 305 mm) s karbidovými zuby na přesné a čisté řezy dřevěných trámů pomocí naší akumulátorové pokosové pily SM 60-22
- Vlastnosti plátku: Karbidový hrot, Dlouhá životnost, Rychlý řez
- Průměr kotouče: 305 mm
- Počet zubů: 60
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 305 mm
Počet zubů
- 60
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
2 374,00 CZK
2 374,00 CZK
/
1 Kus


