NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Kotouč do okružní pily na jemné řezání dřeva SCB WS CC

Kotouč okruž.pily SCB WS CC 190x30 z54 artiklové číslo: 2112324

Běžné kotouče do okružní pily pro jemné řezání dřeva

  • Vlastnosti plátku: Jemné broušení, Karbidový hrot, Rovný řez, Nižší třepení
  • Průměr kotouče: 190 mm
  • Počet zubů: 54

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 230 mm
Počet zubů
  • 48
  • 54
Velikost balení
  • 1 ks
  • 5 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 084,00 CZK
2 084,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Vlastnosti plátku
Jemné broušení, Karbidový hrot, Rovný řez, Nižší třepení
Průměr kotouče
190 mm
Počet zubů
54

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Silný kotouč se zuby z karbidu wolframu pro dlouhou životnost a nižší četnost štěpení a vytrhávání při řezání dřevěných konstrukcí

Použití

  • Podélné a příčné řezy s výrazně sníženou četností štěpení a vytrhávání
  • Masivní dřevo (tvrdé i měkké)
  • Dřevěné desky (překližka, bednění, OSB, dřevotříska, dřevovláknitá deska se střední hustotou)
  • Dřevěné kompozity
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání