Kotouč do okružní pily na dřevo SCB WU
Kotouč okruž.pily SCB WU 190x30 z18 artiklové číslo: 2107707

Běžné kotouče do okružní pilu pro univerzální řezání dřeva
- Vlastnosti plátku: Univerzální, Ekonomické, Rovný řez
- Průměr kotouče: 190 mm
- Počet zubů: 18
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 160 mm
- 165 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 230 mm
Počet zubů
- 18
- 24
Velikost balení
- 1 ks
- 5 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
1 602,01 CZK
1 602,01 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Vlastnosti plátku
Univerzální, Ekonomické, Rovný řez
Průměr kotouče
190 mm
Počet zubů
18
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Silné tělo kotouče a hroty z karbidu wolframu – vyvinuto speciálně pro výkon v široké řadě aplikací řezání dřeva
Použití
- Podélné a příčné řezy
- Konstrukční dřevo
- Masivní dřevo (tvrdé i měkké)
- Dřevěné desky (překližka, bednění, OSB, dřevotříska, dřevovláknitá deska se střední hustotou)
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání