NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Kotouč do okružní pily na dřevo SCB WU

Kotouč okruž.pily SCB WU 160x20 z24 artiklové číslo: 2037817

Běžné kotouče do okružní pilu pro univerzální řezání dřeva

  • Vlastnosti plátku: Univerzální, Ekonomické, Rovný řez
  • Průměr kotouče: 160 mm
  • Počet zubů: 24

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 230 mm
Počet zubů
  • 18
  • 24
Velikost balení
  • 1 ks
  • 5 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
1 458,00 CZK
1 458,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Vlastnosti plátku
Univerzální, Ekonomické, Rovný řez
Průměr kotouče
160 mm
Počet zubů
24

Dokumenty

pdf OI, leafletwood - Safety Instr_web, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 1.8 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Silné tělo kotouče a hroty z karbidu wolframu – vyvinuto speciálně pro výkon v široké řadě aplikací řezání dřeva

Použití

  • Podélné a příčné řezy
  • Konstrukční dřevo
  • Masivní dřevo (tvrdé i měkké)
  • Dřevěné desky (překližka, bednění, OSB, dřevotříska, dřevovláknitá deska se střední hustotou)
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání