PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Prémiový zužující se vrták z vysokorychlostní oceli (HSS) pro vrtání otvorů malých průměrů do kovu, v souladu s DIN 338

  • Typ upínání: Hladký dřík
  • DIN: DIN 338
  • Podkladový materiál: Kov, Ocel, Hliník

Zákazníci také hledali HSS G, Vrták Hilti, Vrták Twist nebo Sady HSS G.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 292,40 CZK

Technické údaje

Typ upínání
Hladký dřík
DIN
DIN 338
Podkladový materiál
Kov, Ocel, Hliník

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Speciálně navržená špička s rozštěpem pro přesné středění a vylepšené navrtávání
  • Rychlejší navrtávání díky 135° úhlu špičky
  • Přesně broušené vrtáky HSS-G jsou vyrobeny podle DIN 338
  • Spirálový hrot umožňuje snadné odstranění štěpů, což vede ke snížení tepla díky optimalizovanému přístupu lubrikantu k hrotu vrtáku
  • Vysoce kvalitní ocel vrtáku M2 umožňuje vrtání přesných otvorů do měkkých i tvrdých materiálů

Použití

  • Vrtání do slitinové i neslitinové oceli, tepelně zpracované oceli, litého železa i hliníkových profilů pro každodenní práci

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání