UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Stupňovitý vrták použitelný v rázovém nářadí, se šestihrannou stopkou a vysoce kvalitním povlakem, umožňující využívání maximálních otáček při vrtání otvorů do kovů pomocí rázového nebo vrtacího šroubováku

  • Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
  • Podkladový materiál: Nerezová ocel, Ocel, Litina, Neželezný kov
  • Aplikace: Vrtání do ocelových a kovových plechů, Vrtání do nerezové oceli a legované oceli
ultimate

Zákazníci také hledali stromeček.

Vyberte možnosti

Rozsah průměru
  • 4 - 12 mm
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 30 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 519,00 CZK

Technické údaje

Typ upínání
Vnitřní šestihran 1/4"
Podkladový materiál
Nerezová ocel, Ocel, Litina, Neželezný kov
Aplikace
Vrtání do ocelových a kovových plechů, Vrtání do nerezové oceli a legované oceli
Hloubka aplikace
4 mm
Design s hrotem
Dělený hrot v úhlu 132°
Třída výrobků
Ultimate

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlejší, plynulejší vrtání – dvě řezné hrany vám pomohou ušetřit čas při vrtání každého otvoru a současně vám usnadní vytváření dokonale kruhových otvorů
  • Delší životnost – při použití univerzálního vrtacího šroubováku vyvrtáte až 5x více otvorů díky plnému jádru v provedení HSS a mimořádně houževnatému povlaku s vysokou tepelnou odolností
  • Bez potřeby předděrování – samostředicí dělený hrot umožňuje rychlejší a přesnější pronikání do kovů
  • Není potřebná chladicí kapalina – hladký povlak z nitridu hliníku a titanu (AlTiN), který se vyznačuje vysokou tepelnou odolností, zajišťuje účinnější ochranu vrtáků při vrtání nejhouževnatějších materiálů
  • Stálejší kvalita dosahovaných výsledků – spirálová drážka účinněji odvádí špony a umožňuje práci s nižší úrovní vibrací než standardní stupňovité vrtáky určené pro rázové nářadí

Použití

  • Vytváření nebo zvětšování otvorů v různých kovech, plechových dílech nebo plastech za použití rázového vrtacího šroubováku
  • Nejlepšího výkonu se dosahuje při použití správných otáček
  • Stupňovité vrtáky jsou kompatibilní s nástroji SID i SF, avšak aplikace v nerezové oceli jsou možné pouze s nástroji SF

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání