UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Vykružovací korunka MetalCut

Bimetalová korunka 35mm-1 3/8" MetalCut artiklové číslo: 2270752

Prémiová bimetalová vykružovací korunka pro řezání otvorů do oceli a neželezných kovů (upínač a středicí vrták se prodávají samostatně)

  • Podkladový materiál: Kov, Ocel, Neželezný kov, Hliník, Nelegovaná ocel
  • Pracovní režim: Vrtání
  • Typ upínání: Hladký dřík
premium

Vyberte možnosti

Průměr
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
Pracovní délka
  • 20 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    481,00 CZK /1 Kus
  • 8 ks

    401,51 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
481,00 CZK
481,00 CZK
/
1 Kus