PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Ultimátní vrták Auger pro rychlé a hladké vrtání hlubokých otvorů do dřeva

  • Typ upínání: Vnitřní šestihran 7/16"
  • Podkladový materiál: Dřevo
  • Pracovní režim: Vrtání
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Délka
  • 235 mm
  • 320 mm
  • 460 mm
Pracovní délka
  • 160 mm
  • 255 mm
  • 400 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 784,80 CZK

Technické údaje

Typ upínání
Vnitřní šestihran 7/16"
Podkladový materiál
Dřevo
Pracovní režim
Vrtání
Třída výrobků
Ultimate

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Hrot se samovrtným závitem pro rychlé a snadnější vrtání do dřeva
  • Optimalizovaná šroubovice pro maximální rychlost vrtání
  • Speciální chromový povrch zvyšuje odolnost proti opotřebení a poskytuje hladké vrtání
  • Široká šroubovice pro efektivní odstraňování pilin

Použití

  • Provedení vhodné pro přesné vrtání do dřeva, masivního řeziva a dřeva s hřebíky
  • Přesné vrtání

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání