PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Záhlubník pro kuželové zahlubování a začišťování otvorů v kovu vyhovující normě DIN 335

  • Typ upínání: Hladký dřík
  • Třída výrobků: Premium
premium

Zákazníci také hledali HSS záhlubník.

Vyberte možnosti

Průměr
  • 6.3 mm
  • 8.3 mm
  • 10.4 mm
  • 12.4 mm
  • 16.5 mm
  • 20.5 mm
  • 31 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 299,90 CZK