UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Sady záhlubníků HSS-CS

Záhlubníky HSS CS M3-M10(D6.3-20.5) sada #2074630

Sada záhlubníku pro kuželové zahlubování a začišťování otvorů v kovu vyhovující normě DIN 335

  • Typ upínání: Hladký dřík
  • Třída výrobků: Premium
premium

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
3 051,00 CZK
3 051,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typ upínání
Hladký dřík
Třída výrobků
Premium

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Tři břity spolu s 90° špičkou pro přesné zahlubování a začišťování a vysokou rychlost řezání
  • Pro vsazování nivelačních šroubů zarovnaně do kovových povrchů
  • Navrženo pro použití s akumulátorovým nářadím Hilti

Použití

  • Kuželové zahlubování otvorů do plechů
  • Začišťování otvorů v kovu
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání