nové
Kufr NPR PM/PS prázdn.
artiklové číslo: 2254647 #2254647

Kufry pro lisovací čelisti
- Lisovací profil: Nepříslušné
- Průměr: 50 mm
Vyberte možnosti
Průměr
- 50 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Došlo k chybě při načítání ceny
Prosím kontaktujte nás
Technické údaje
Lisovací profil
Nepříslušné
Průměr
50 mm
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Udržujte si pořádek v potrubních lisovacích čelistích díky speciálnímu kufru Hilti
Použití
- Uskladnění až 5 čelistí v jednom kufru
- Čelisti do 50 mm v závislosti na profilu
- Čelisti do 2"
Související produkty
Lisovací čelisti na lisovací tvarovky profilu G do 40 mm. Kompatibilní s lisovacím nástrojem pro potrubí Hilti NPR 19-22/A.
Lisovací čelisti pro profily M do 35 mm. Kompatibilní s hydraulickými lisovacími kleštěmi na potrubí Hilti NPR 19-22-A
Lisovací čelisti na lisovací tvarovky profilu TH do 40 mm. Kompatibilní s lisovacím nástrojem Hilti NPR 19-22/A.
Lisovací čelisti na lisované tvarovky profilu U do 40 mm. Kompatibilní s lisovacím nástrojem pro potrubí Hilti NPR 19-22/A.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání