nové
Jádrová vrtací korunka P-U
Standardní jádrová vrtací korunka délky 430 mm na jádrové vrtání ve všech typech betonu – pro všechny stroje
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
- Provoz za mokra nebo za sucha: Za mokra
standard
Vyberte možnosti
Pracovní délka
- 430 mm
Průměr
- 35 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
- BL (Hilti)
- BS (1-1/4")
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH