nové
SPX-L Jádrová vrtací korunka do dřeva
Jádrový vrták BS 202/320 SPX-L wood artiklové číslo: 2454895
Ultimátní jádrová korunka pro rychlé vrtání do všech druhů dřeva – vhodná pro akumulátorové jádrové vrtačky i síťové stroje
- Základní materiály: Dřevo
- Způsob vrtání: Ruční i stojanové
- Provoz za mokra nebo za sucha: Za sucha
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 62 mm
- 68 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Pracovní délka
- 320 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
- BR (1/2 in)
- BS (1-1/4")
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
11 810,00 CZK
11 810,00 CZK
/
1 Kus








