nové
Jádrová vrtací korunka SPX-A Speed
Jádrový vrták B 162/320 SPX-A speed artiklové číslo: 2411299
Špičková jádrová vrtací korunka pro ruční a stojanové jádrové vrtání prakticky do všech typů betonu a zdiva – jádrová vrtací korunka pro akumulátorové jádrové vrtačky
- Základní materiály: Beton, Zdivo
- Způsob vrtání: Ruční i stojanové
- Provoz za mokra nebo za sucha: Mokrý a suchý
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
Pracovní délka
- 320 mm
Typ upínání
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
9 456,99 CZK
9 456,99 CZK
/
1 Kus








