SP-L Universal jádrová vrtací korunka (mm)
Jádrový vrták BI 182/320 SP-L univerzál artiklové číslo: 2402212
Prémiový jádrový vrták pro ruční vrtání do betonu a zdiva – pro vrtačky do 2,5 kW
- K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základní materiály: Beton, Zdivo
- Způsob vrtání: Ruční i stojanové
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Pracovní délka
- 320 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
12 959,99 CZK
12 959,99 CZK
/
1 Kus





