Ruční jádrová vrtací korunka SP-L
Jádrový vrták BI 25/320 SP-L ručně artiklové číslo: 2402084

Vysoce kvalitní jádrová vrtací korunka pro ruční jádrové vrtání do všech typů betonu – pro vrtačky s výkonem <2,5 kW
- K použití s: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Ruční
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Pracovní délka
- 200 mm
- 320 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
6 512,00 CZK
6 512,00 CZK
/
1 Kus


