Jádrová vrtací korunka SP-L
Jádrový vrták BI-F 14/320 SP-L artiklové číslo: 2399912
Prémiová jádrová vrtací korunka na jádrové vrtání ve všech typech betonu – pro vrtačky s výkonem < 2,5 kW
- K použití s: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Pracovní délka
- 320 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
3 589,00 CZK
3 589,00 CZK
/
1 Kus






