nové
Jádrová vrtací korunka SPX-H Speed
Jádrový vrták BL 72/430 SPX-H speed artiklové číslo: 2392168
Extra prémiová jádrová vrtací korunka s výměnným modulem X pro rychlejší, hladší jádrové vrtání do prakticky všech druhů betonu – pro vrtačky o výkonu ≥ 2,5 kW
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Pracovní délka
- 430 mm
Typ upínání
- BL (Hilti)
- BS (1-1/4")
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
10 510,01 CZK
10 510,01 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
K použití s
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Základní materiály
Beton
Způsob vrtání
Stojanový systém
Provoz za mokra nebo za sucha
Za mokra
Laserem svařované segmenty
Ano
Typ upínání
BL (Hilti)
Průměr
72 mm
Pracovní délka
430 mm
Výška segmentu
10 mm
Dokumenty
pdf Návod k obsluze X-Change Module, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 1.7 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nejvyšší rychlost jádrového vrtání – až o 50 % rychlejší než předchozí prvotřídní jádrové vrtací korunky, umožňuje dokončit práci rychleji
- Hladší jádrové vrtání – až o 40 % menší potřeba tlaku na rukojeť ve srovnání s předchozími prvotřídními jádrovými vrtacími korunkami, při celodenním jádrovém vrtání šetří vaši energii
- Všestrannost – vrtání do prakticky všech druhů betonu včetně betonu s vysokým obsahem výztuže pomocí stejných jádrových vrtacích korunek
- Technologie Hilti Equidist (průměr od 35 mm) s přesně umístěnými diamanty s bezkonkurenčním vrtacím výkonem a konstantní rychlostí vrtání po celou dobu životnosti jádrové vrtací korunky
- Rychloupínací koncovka Hilti BL umožňuje velmi rychlou výměnu jádrových vrtacích korunek – bez potřeby nářadí
Použití
- Rychloupínací koncovka Hilti BL pro diamantové vrtací nástroje Hilti s vyšším výkonem (od 2,5 kW), BL upínání standard Hilti, univerzální upínání BS (1¼ ") pro diamantové vrtací nástroje Hilti a konkurenční značky
- Stojanové jádrové vrtání za mokra prakticky do všech druhů betonu
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání
