nové
Rychlovrtací jádrová vrtací korunka do zdiva SPX-L
Jádrový vrták BI 152/430-X SPX-L speed c artiklové číslo: 2391841
Špičková 430mm jádrová vrtací korunka do měkkého až středně tvrdého zdiva – pro vrtačky o výkonu <2,5 kW
- K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základní materiály: Zdivo
- Způsob vrtání: Ruční, Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 67 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
Pracovní délka
- 430 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
19 210,00 CZK
19 210,00 CZK
/
1 Kus





