Jádrová vrtací korunka SPX-L do zdiva
Jádrový vrták BI 152/430-X SPX-L cihla artiklové číslo: 2391807
Extra prémiová jádrová vrtací korunka do všech typů zdiva – na vrtání za použití strojů s nižším výkonem (<2,5 kW), upínání korunky BT 5/8"
- K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základní materiály: Zdivo
- Způsob vrtání: Ruční, Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
Pracovní délka
- 430 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
14 960,00 CZK
14 960,00 CZK
/
1 Kus






