Jádrová vrtací korunka SPX-L do abrazivních materiálů
Jádrový vrták BI 87/430-X SPX-L abras. artiklové číslo: 2391731
Extra prémiová jádrová vrtací korunka do velmi abrazivního betonu – na vrtání za použití strojů s nižším výkonem (<2,5 kW), bez upínání korunky
- K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Pracovní délka
- 430 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
12 620,00 CZK
12 620,00 CZK
/
1 Kus