NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Jádrová vrtací korunka SPX-L do abrazivních materiálů

Jádrový vrták BI 122/430-X SPX-L abras. artiklové číslo: 2391255

Extra prémiová jádrová vrtací korunka do velmi abrazivního betonu – na vrtání za použití strojů s nižším výkonem (<2,5 kW), bez upínání korunky

  • K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Základní materiály: Beton
  • Způsob vrtání: Stojanový systém

Vyberte možnosti

Průměr
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Pracovní délka
  • 430 mm
Typ upínání
  • BI (Hilti)
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
14 850,00 CZK
14 850,00 CZK
/
1 Kus