Jádrová vrtací korunka SPX-L
Jádrový vrták BR-F 25/320 SPX-L artiklové číslo: 2374739
Extra prémiová jádrová vrtací korunka k vrtání do všech typů betonu – pro stroje o výkonu < 2,5 kW
- K použití s: DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Pracovní délka
- 320 mm
- 430 mm
Typ upínání
- BI (Hilti)
- BR (1/2 in)
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
4 264,00 CZK
4 264,00 CZK
/
1 Kus







