X-Change barel pro vrtací korunky
X-barel+ B 52/320-X artiklové číslo: 2374656
X-Change barel, tubus pro vrtání do betonu a zdiva
- Typ upínání: Bez upínání korunky
- K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
- Průměr: 52 mm
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 138 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 187 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Pracovní délka
- 320 mm
- 430 mm
Typ upínání
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
3 249,00 CZK
3 249,00 CZK
/
1 Kus






