X-výměnný modul SPX-H Speed
X-modul+ 72 SPX-H speed artiklové číslo: 2373757

Špičkový, extra prémiový X-výměnný modul pro rychlejší, hladší jádrové vrtání prakticky ve všech typech betonu
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
4 512,00 CZK
4 512,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
K použití s
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Základní materiály
Beton
Způsob vrtání
Stojanový systém
Provoz za mokra nebo za sucha
Za mokra
Laserem svařované segmenty
Ano
Průměr
72 mm
Třída výrobků
Ultimate
Dokumenty
pdf Návod k obsluze X-Change Module, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 1.7 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nejvyšší rychlost jádrového vrtání – až o 50 % rychlejší než předchozí vysoce kvalitní jádrové vrtací korunky, umožňuje rychlejší zvládání prací
- X-výměnný modul Hilti (průměr 52–250 mm) umožňuje snadné odstranění jádra, rychlé vyjmutí zaseknuté jádrové vrtací korunky a výměnu vrtacího modulu přímo na pracovišti pomocí plochého šroubováku
- Hladší jádrové vrtání – až o 40 % menší potřeba tlaku na rukojeť ve srovnání s předchozími vysoce kvalitními jádrovými vrtacími korunkami, při celodenním jádrovém vrtání šetří vaši energii
- Všestrannost – vrtání prakticky do všech druhů betonu, včetně betonu s vysokým obsahem výztuží, se stejnými jádrovými vrtacími korunkami
- Technologie Hilti Equidist – přesně umístěné diamanty s bezkonkurenčním vrtacím výkonem a konstantními rychlostmi vrtání po celou dobu životnosti jádrové vrtací korunky
Použití
- Náhradní diamantové segmenty pro kompatibilní tubusy x-výměnné jádrové vrtací korunky Hilti
- Stojanové jádrové vrtání za mokra prakticky do všech druhů betonu
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání