X-výměnný modul SPX-L do zdiva
X-modul+ 52 SPX-L cihla artiklové číslo: 2373678
Extra prémiový X-výměnný modul na jádrové vrtání pomocí vrtaček s nižším výkonem (<2,5 kW) ve všech typech zdiva
- K použití s: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Základní materiály: Zdivo
- Způsob vrtání: Ruční, Stojanový systém
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 138 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 187 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
2 537,99 CZK
2 537,99 CZK
/
1 Kus





