X-výměnný modul SPX-L
X-modul+ 67 SPX-L artiklové číslo: 2373615
Extra prémiový X-výměnný modul na jádrové vrtání pomocí vrtaček s nižším výkonem (<2,5 kW) ve všech typech betonu
- K použití s: DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
3 756,00 CZK
3 756,00 CZK
/
1 Kus







