Vyvrtávač krabic do zdiva (drážkovaný) SPX
Vyvrt. krabic 82S (4) SPX-L cihla artiklové číslo: 2215834
Extra prémiový vyvrtávač krabic (s drážkami) na vrtání ve všech typech zdiva (upínání M16/M24)
- Základní materiály: Zdivo
- Provoz za mokra nebo za sucha: Za sucha
- Laserem svařované segmenty: Ano
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr
- 68 mm
- 82 mm
- 107 mm
Velikost balení
- 1 ks
4 495,00 CZK /1 Kus - 4 ks
4 200,00 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
4
Cena po slevě bez DPH
16 800,00 CZK
4 200,00 CZK
/
1 Kus







