NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Pájitelný výměnný modul P-U na abrazivní materiály

Výměnný modul 152 P-U abras. artiklové číslo: 2168364

Standardní pájitelný výměnný modul pro jádrové vrtání ve všech typech betonu – pro všechny stroje

  • K použití s: DD 130, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
  • Základní materiály: Beton
  • Způsob vrtání: Stojanový systém

Zákazníci také hledali Výměnný modul, Diamantové vrtání, Jádrové vrtání, Renovace korunek nebo Vrtání železobetonu.

Vyberte možnosti

Průměr
  • 42 mm
  • 152 mm
  • 182 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
6 837,99 CZK
6 837,99 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

K použití s
DD 130, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Základní materiály
Beton
Způsob vrtání
Stojanový systém
Provoz za mokra nebo za sucha
Za mokra
Laserem svařované segmenty
Ne
Průměr
152 mm
Výška segmentu
12 mm
Počet segmentů
12

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Systém výměnných modulů pro rychlou, vysoce kvalitní a úspornou renovaci korunek
  • Vysoce výkonný vrták s dlouhou životností pro všechny typy betonu

Použití

  • Stojanové jádrové vrtání s vodním výplachem do všech typů betonu
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání