Pájitelný výměnný modul SP-H
Výměnný modul 67 SPX/SP-H artiklové číslo: 2158297
Extra prémiový výměnný modul na jádrové vrtání pomocí vrtaček s vysokým výkonem (>2,5 kW) ve všech typech betonu
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
3 748,00 CZK
3 748,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
K použití s
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Základní materiály
Beton
Způsob vrtání
Stojanový systém
Provoz za mokra nebo za sucha
Za mokra
Laserem svařované segmenty
Ano
Průměr
67 mm
Výška segmentu
10 mm
Počet segmentů
5
Třída výrobků
Premium
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Systém výměnných modulů pro rychlou, vysoce kvalitní a úspornou renovaci korunek
- Technologie segmentů Hilti Equidist s přesně umístěnými diamanty pro bezkonkurenční vrtací výkon
- Stálý vysoký výkon po celou dobu životnosti vrtací korunky
- Tato jádrová vrtací korunka je navržena do obtížných podmínek a vyniká obzvláště v betonu s vysokým obsahem výztuží
Použití
- Stojanové jádrové vrtání s vodním výplachem do všech typů betonu
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání

