NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Jádrová vrtací korunka SPX-H

Jádrový vrták B 400/450 SPX-H artiklové číslo: 2158282

Extra prémiová jádrová vrtací korunka na vrtání do všech typů betonu – pro stroje s vysokým výkonem (>2,5 kW), bez upínání korunky

  • K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Základní materiály: Beton
  • Způsob vrtání: Stojanový systém

Vyberte možnosti

Průměr
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
Pracovní délka
  • 320 mm
  • 430 mm
Typ upínání
  • BL (Hilti)
  • BS (1-1/4")
  • Bez upínání korunky
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
37 430,00 CZK
37 430,00 CZK
/
1 Kus