Jádrová vrtací korunka SP-H do abrazivních materiálů
Jádrový vrták BS-F 172/450 SP-H abras. artiklové číslo: 2158102
Prvotřídní jádrová vrtací korunka na jádrové vrtání ve velmi abrazivních typech betonu – pro nářadí s výkonem ≥ 2,5 kW
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
Pracovní délka
- 450 mm
Typ upínání
- BS-F (1-1/4 in.)
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
14 600,00 CZK
14 600,00 CZK
/
1 Kus








