Jádrová vrtací korunka SPX-H
Jádrový vrták B 30/430 SPX-H artiklové číslo: 2157993
Extra prémiová jádrová vrtací korunka na vrtání do všech typů betonu – pro stroje s vysokým výkonem (>2,5 kW), bez upínání korunky
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
Vyberte možnosti
Průměr
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Pracovní délka
- 320 mm
- 430 mm
Typ upínání
- BL (Hilti)
- BS (1-1/4")
- Bez upínání korunky
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
5 332,00 CZK
5 332,00 CZK
/
1 Kus







