Diamantový segment SPX/SP-H na abrazivní materiály
Dia segment 225-600 (5) SPX-H abras. artiklové číslo: 2157955
Extra prémiové diamantové segmenty pro jádrové vrtání ve velmi abrazivním betonu pomocí strojů o výkonu ≥ 2,5 kW
- K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Základní materiály: Beton
- Způsob vrtání: Stojanový systém
ultimate
Vyberte možnosti
Rozsah průměru
- 35 - 37 mm
- 40 - 42 mm
- 47 - 47 mm
- 52 - 57 mm
- 62 - 72 mm
- 77 - 92 mm
- 102 - 122 mm
- 132 - 162 mm
- 172 - 205 mm
- 225 - 600 mm
- 600 - 1000 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
356,70 CZK
356,70 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
K použití s
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Základní materiály
Beton
Způsob vrtání
Stojanový systém
Provoz za mokra nebo za sucha
Za mokra
Rozsah průměru
225 - 600 mm
Rozměry segmentu
24 x 5 x 10 mm
Třída výrobků
Ultimate
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Technologie Hilti Equidist (průměr od 35 mm) s přesně umístěnými diamanty pro bezkonkurenční vrtací výkon
- Stálý vysoký výkon po celou dobu životnosti vrtací korunky
- Tyto segmenty pro diamantové jádrové vrtací korunky jsou navrženy do těch nejnáročnějších podmínek a vynikají obzvláště v abrazivním betonu s vysokým obsahem výztuže
Použití
- Tubusy jádrových vrtacích korunek pro osazení nových segmentů
- Stojanové jádrové vrtání s výplachem ve velmi abrazivním betonu
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání

